norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio inox 1.4542.Versione:temprato e passivato.Nota:Le bussole portamaschi consentono un alloggiamento sicuro e rapido per gli anelli di sollevamento a sfere. Possono essere montate in modo semplice e sicuro in diversi materiali portanti. Utilizzabili anche con parti dalle pareti sottili e fori ciechi.
Sono resistenti alla corrosione e all'usura.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 07784 Bussole portamaschi in acciaio inox, per anelli di sollevamento 212 kB

Disegni

Bussole portamaschi in acciaio inox, per anelli di sollevamento

Selezione/filtro articoli

N. ordineD1D2D3L1L2L3SWCoppia
di serraggio
Nm
Compatibile con

CADAcc.PrezzoOrdinare
07784-101510M20x2,534,8152922263607782-2810X15 31,21 €
07784-121512M22x2,534,8153728305007782-2812X15 33,10 €
07784-161516M27x341,2154131326907782-2816X15 38,27 €