norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Perno, anello filettato e anello di sicurezza:
Ø 12, 16 e 20 = 16MnCrS5 1.7139
Ø 25 e 32 = 42CrMoS4 1.7227
Nastro a molla: CK75 1.1248
Versione:brunito.Nota:I perni di sollevamento si usano per il supporto di un carico con l'ausilio di elementi portanti, simili a VDI 3366. La tolleranza del foro di alloggiamento consigliata è H13.

La sicura ad anello viene spinta mediante un nastro a molla nella posizione obbligata, lo sblocco del perno di sollevamento può avvenire solamente con un azionamento volontario della sicura.

Con marchio CE.

Istruzioni complete incluse.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 07790 Perno di sollevamento con sicura ad anello 155 kB
 Betriebsanleitung_Tragbolzen_norelem 709 kB

Disegni

Perno di sollevamento con sicura ad anello

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DD1LL1L2H
min.
Portata max.
kg
StatoCADAcc.PrezzoOrdinare
07790-1205512155569101,2300in uscita 18,70 €
07790-1607216207289131,6600in uscita 20,70 €
07790-20090202590113162,1900in uscita 23,32 €
07790-2511525321151432032000in uscita 32,80 €