norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:Qualità 10. Con rivestimento in plastica, rosso.
Sicura forgiata, zincata.
Nota:Gancio di carico con sicura forgiata.

I ganci di carico sono conformi alla Direttiva macchine e sono certificati BG (timbro H).
Range di temperatura: da -40 °C a 200 °C = 100% della capacità di carico
fino a 300 °C = 90% della capacità di carico
fino a 400 °C = 75% della capacità di carico
Nota disegno:
Forma A: con testa a occhiello .
Forma B: con testa a forcella.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 07791 Gancio di carico qualità 10 172 kB

Disegni (sintesi completa)

Gancio di carico qualità 10

Gancio di carico con testa a occhiello, Forma A, qualità 10

Maggiori informazioni

Disegni

Gancio di carico con testa a occhiello, Forma A, qualità 10

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaper catena
mm
AA1D

D1LSS1Portata
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
07791-11001400A626191020,58516201400 11,36 €
07791-11002500A7-83326112510519292500 15,12 €
07791-11004000A104031163413126334000 23,63 €
07791-11006700A135140194316333456700 42,12 €
07791-11010000A16664524,550183405010000 73,39 €

Gancio di carico con testa a forcella, Forma B, qualità 10

Maggiori informazioni

Disegni

Gancio di carico con testa a forcella, Forma B, qualità 10

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaper catena
mm
AA1BD

LL1SS1Portata
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
07791-21001400B626197,27,569815201400 16,32 €
07791-21001900B734269,59951019281900 18,24 €
07791-21002500B834269,510951019282500 18,39 €
07791-21004000B104031121311013,525334000 25,73 €
07791-21006700B13514015161361730406700 44,34 €
07791-21010000B165645182015522374810000 81,98 €