norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:Qualità 10. Con rivestimento in plastica, rosso.Nota:Durante il sollevamento del carico, il gancio di carico con sicura si chiude automaticamente e viene bloccato in modo sicuro mediante un meccanismo di chiusura posto sul retro del gancio. Per l'apertura del sistema, il meccanismo di chiusura deve essere azionato manualmente.

I ganci di carico con sicura sono conformi alla Direttiva macchine e sono certificati BG (timbro H).
Range di temperatura: da -40 °C a 200 °C = 100% della capacità di carico
fino a 300 °C = 90% della capacità di carico
fino a 400 °C = 75% della capacità di carico
Nota disegno:
Forma A: con testa a occhiello .
Forma B: con testa a forcella.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 07792 Gancio di carico con sicura qualità 10 178 kB

Disegni (sintesi completa)

Gancio di carico con sicura qualità 10

Gancio di carico con sicura con testa a occhiello, Forma A, qualità 10

Maggiori informazioni

Disegni

Gancio di carico con sicura con testa a occhiello, Forma A, qualità 10

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaper catena
mm
AD

D1D2LSS1Portata
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
07792-11001400A62811213510916211400 39,02 €
07792-11002500A7-83412254313520262500 45,47 €
07792-11004000A104516335616825304000 62,54 €
07792-11006700A135120406920535406700 95,28 €
07792-11010000A1660275080251365010000 162,47 €

Gancio di carico con sicura con testa a forcella, Forma B, qualità 10

Maggiori informazioni

Disegni

Gancio di carico con sicura con testa a forcella, Forma B, qualità 10

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaper catena
mm
ABD

D2LL1SS1Portata
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
07792-21001400B62877,53594816211400 42,31 €
07792-21001900B73499431231020261900 48,56 €
07792-21002500B834910431231020262500 48,56 €
07792-21004000B10451213561431425304000 65,55 €
07792-21006700B13511516691801735406700 103,25 €
07792-21010000B166019218021519365010000 169,61 €