norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:Qualità 10. Con rivestimento in plastica, rosso.Nota:Il gancio accorciatore è ideale per il montaggio in una catena a una o più maglie per l'accorciamento della catena.

I ganci accorciatori sono adatti al sollevamento ma non sono ammessi per l'ancoraggio, in quanto non dispongono di alcuna sicura contro lo sganciamento inatteso.

I ganci accorciatori sono conformi alla Direttiva macchine e sono certificati BG (timbro H).
Range di temperatura: da -40 °C a 200 °C = 100% della capacità di carico
fino a 300 °C = 90% della capacità di carico
fino a 400 °C = 75% della capacità di carico
Nota disegno:
Forma A: con testa a occhiello .
Forma B: con testa a forcella.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 07793 Gancio accorciatore qualità 10 168 kB

Disegni (sintesi completa)

Gancio accorciatore qualità 10

Gancio accorciatore con testa a occhiello, Forma A, qualità 10

Maggiori informazioni

Disegni

Gancio accorciatore con testa a occhiello, Forma A, qualità 10

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaper catena
mm
AD

D1LSS1TPortata
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
07793-11001400A688,51251,5222235,51400 6,80 €
07793-11002500A7-8101117693028472500 8,12 €
07793-11004000A1013152286,54434554000 13,13 €
07793-11006700A13171826110,55347816700 27,38 €
07793-11010000A1619213212964609210000 44,46 €

Gancio accorciatore con testa a forcella, Forma B, qualità 10

Maggiori informazioni

Disegni

Gancio accorciatore con testa a forcella, Forma B, qualità 10

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaper catena
mm
ABD

LL1SS1TPortata
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
07793-21001400B6887,5518,82222361400 12,75 €
07793-21001900B71010966113028471900 13,65 €
07793-21002500B810101065113028472500 13,70 €
07793-21004000B1013131380154434554000 18,17 €
07793-21006700B13171716105185347816700 35,39 €
07793-21010000B161919211121864609210000 58,14 €