|
|
07793_AGancio accorciatore con testa a occhiello, Forma A, qualità 10 |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:Qualità 10. Con rivestimento in plastica, rosso.Nota:Il gancio accorciatore è ideale per il montaggio in una catena a una o più maglie per l'accorciamento della catena.
I ganci accorciatori sono adatti al sollevamento ma non sono ammessi per l'ancoraggio, in quanto non dispongono di alcuna sicura contro lo sganciamento inatteso.
I ganci accorciatori sono conformi alla Direttiva macchine e sono certificati BG (timbro H).Range di temperatura: da -40 °C a 200 °C = 100% della capacità di carico fino a 300 °C = 90% della capacità di carico fino a 400 °C = 75% della capacità di carico DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | per catena mm | A | D | D1 | L | S | S1 | T | Portata kg | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
07793-11001400 | A | 6 | 8 | 8,5 | 12 | 51,5 | 22 | 22 | 35,5 | 1400 |  | | 6,80 € | | 07793-11002500 | A | 7-8 | 10 | 11 | 17 | 69 | 30 | 28 | 47 | 2500 |  | | 8,12 € | | 07793-11004000 | A | 10 | 13 | 15 | 22 | 86,5 | 44 | 34 | 55 | 4000 |  | | 13,13 € | | 07793-11006700 | A | 13 | 17 | 18 | 26 | 110,5 | 53 | 47 | 81 | 6700 |  | | 27,38 € | | 07793-11010000 | A | 16 | 19 | 21 | 32 | 129 | 64 | 60 | 92 | 10000 |  | | 44,46 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|