norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:Qualità 10. Con rivestimento in plastica, rosso.Nota:Dotato di cuscinetto radente scorrevole. Non adatto per rotazioni sotto carico.

Durante il sollevamento del carico, il gancio da carico con sicura si chiude automaticamente e viene bloccato in modo fisso mediante un meccanismo di chiusura posto sul retro del gancio. Per l'apertura del sistema, il meccanismo di chiusura deve essere azionato manualmente.

Una volta chiuso il meccanismo di chiusura, il gancio resta agganciato anche quando è privo di carico.

I ganci girevoli sono conformi alla Direttiva macchine e sono certificati BG (timbro H).
Range di temperatura: da -40 °C a 200 °C = 100% della capacità di carico
fino a 300 °C = 90% della capacità di carico
fino a 400 °C = 75% della capacità di carico
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 07794 Gancio girevole qualità 10 166 kB

Disegni

Gancio girevole qualità 10

Selezione/filtro articoli

N. ordineper catena
mm
ABD

LL1SS1Portata
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
07794-1100140062836131582716211400 73,83 €
07794-110025007-83436131822720262500 88,39 €
07794-11004000104542162173525304000 128,55 €
07794-11006700135450212714335406700 176,93 €
07794-110100001662622432058385010000 284,94 €