norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:Qualità 10. Con rivestimento in plastica, rosso.Nota:Gli elementi di giunzione vengono inseriti come elementi di accoppiamento in un pendente di catene tra elemento di campanella/catena, catena/catena e gancio di carico/catena.

Gli elementi di giunzione sono conformi alla Direttiva macchine e sono certificati BG (timbro H).
Range di temperatura: da -40 °C a 200 °C = 100% della capacità di carico
fino a 300 °C = 90% della capacità di carico
fino a 400 °C = 75% della capacità di carico
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 07795 Elementi di giunzione qualità 10 162 kB

Disegni

Elementi di giunzione qualità 10

Selezione/filtro articoli

N. ordineper catena
mm
A

D1LL1SS1Portata
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
07795-10014006141845187,581400 10,17 €
07795-1001900717,820,550,520910,21900 10,67 €
07795-100250081923,56225,51011,52500 12,18 €
07795-10040001023,827,5723012,612,64000 14,40 €
07795-1006700132833,387,33616,7196700 23,89 €
07795-10100001634,339,510240,520,620,610000 36,86 €