norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:Qualità 8. Con rivestimento in plastica, rosso.Nota:Per il collegamento di cinghie di sollevamento o funi ad anello continuo con componenti di montaggio quali ad es. catene o anelli di sollevamento.
Gli elementi di giunzione per funi ad anello sono conformi alla Direttiva macchine e sono certificati BG (timbro H).
Range di temperatura: da -40 °C a 200 °C = 100% della capacità di carico
fino a 300 °C = 90% della capacità di carico
fino a 400 °C = 75% della capacità di carico
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 07797 Elementi di giunzione per funi ad anello continuo qualità 8 192 kB

Disegni

Elementi di giunzione per funi ad anello continuo qualità 8

Selezione/filtro articoli

N. ordineper catena
mm
B1B2L

L1L2SS1S2S3Portata
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
07797-8020007-8401958272091024142000 16,20 €
07797-803150104025773430111330123150 19,17 €
07797-805300135528964436161636165300 28,99 €
07797-8080001667361155340212144248000 52,19 €