norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Poliestere.Versione:Due strati. Le asole terminali sono completamente rinforzate su entrambi i lati e rastremate a metà larghezza.Nota:I nastri di sollevamento sono a norma DIN EN 1492-1. Essi sono caratterizzati da una cinghia in poliestere altamente resistente. La cinghia è inoltre dotata di una superficie impregnata di poliuretano resistente all'abrasione. La capacità di carico nominale e le strisce che identificano la portata (ogni striscia = 1 tonnellata di portata) sono inserite nel tessuto o stampate nella guaina protettiva. L'etichetta di sicurezza con marchio CE e specifiche tecniche è saldamente cucita alla braca ad anello continuo.



Il colore del nastro di sollevamento corrisponde al codice colore assegnato alla capacità di carico dei mezzi di ancoraggio di tipo tessile.


I nastri di sollevamento sono caratterizzati da una resistenza elevata ai raggi UV e da un basso tasso di assorbimento dell'umidità.

Fattore di sicurezza 7:1
Esempio: Portata 1000kg = Resistenza alla rottura 7000kg.



I nastri di sollevamento sono contraddistinti da un simbolo CE secondo la direttiva macchine europea.

La capacità di carico specificata si riferisce alla trazione rettilinea. In caso di sospensione a U, la capacità di carico è raddoppiata.
Range di temperatura: Da -40 °C a +100 °C.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 07798-02 Nastri di sollevamento 1.022 kB

Disegni

Nastri di sollevamento

Selezione/filtro articoli

N. ordineColore
corpo base
B

L1Portata
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
07798-02-0100010viola501 m1000 10,01 €
07798-02-0100020viola502 m1000 13,32 €
07798-02-0100030viola503 m1000 17,11 €
07798-02-0100040viola504 m1000 19,53 €
07798-02-0100050viola505 m1000 23,66 €
07798-02-0200010verde601 m2000 14,62 €
07798-02-0200020verde602 m2000 21,38 €
07798-02-0200030verde603 m2000 27,88 €
07798-02-0200040verde604 m2000 35,74 €
07798-02-0200050verde605 m2000 42,12 €
07798-02-0300010giallo901 m3000 20,38 €
07798-02-0300020giallo902 m3000 31,36 €
07798-02-0300030giallo903 m3000 41,40 €
07798-02-0300040giallo904 m3000 53,29 €
07798-02-0300050giallo905 m3000 65,17 €
07798-02-0400010giallo1201 m4000 27,69 €
07798-02-0400020grigio1202 m4000 44,56 €
07798-02-0400030grigio1203 m4000 58,25 €
07798-02-0400040grigio1204 m4000 73,53 €
07798-02-0400050grigio1205 m4000 88,80 €
07798-02-0500010rosso1501 m5000 35,49 €
07798-02-0500020rosso1502 m5000 54,58 €
07798-02-0500030rosso1503 m5000 76,35 €
07798-02-0500040rosso1504 m5000 96,80 €
07798-02-0500050rosso1505 m5000 117,24 €