|
|
07165_LPerni filettati con esagono incassato ed estremità smussata DIN... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio o acciaio inox (A 2).
Inserto LONG-LOK in nylon.Versione:Acciaio classe di resistenza 45 H, colore nero. Acciaio inox A 2-70 non trattato.Nota disegno:L2 = ca. due passi di filettatura Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Versione 2 | Materiale corpo base | L | L1 | D1 | D2 | SW | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
07165-203X5 | long-lok | Acciaio | 5 | 2 | M3 | 2 | 1,5 |  | | 0,67 € | | 07165-203X6 | long-lok | Acciaio | 6 | 3 | M3 | 2 | 1,5 |  | | 0,67 € | | 07165-203X8 | long-lok | Acciaio | 8 | 4 | M3 | 2 | 1,5 |  | | 0,67 € | | 07165-203X10 | long-lok | Acciaio | 10 | 4 | M3 | 2 | 1,5 |  | | 0,67 € | | 07165-203X12 | long-lok | Acciaio | 12 | 4 | M3 | 2 | 1,5 |  | | 0,67 € | | 07165-204X5 | long-lok | Acciaio | 5 | 2 | M4 | 2,5 | 2 |  | | 0,67 € | | 07165-204X6 | long-lok | Acciaio | 6 | 2,5 | M4 | 2,5 | 2 |  | | 0,67 € | | 07165-204X8 | long-lok | Acciaio | 8 | 3,5 | M4 | 2,5 | 2 |  | | 0,67 € | | 07165-204X10 | long-lok | Acciaio | 10 | 5 | M4 | 2,5 | 2 |  | | 0,67 € | | 07165-204X12 | long-lok | Acciaio | 12 | 5 | M4 | 2,5 | 2 |  | | 0,67 € | | 07165-204X16 | long-lok | Acciaio | 16 | 5 | M4 | 2,5 | 2 |  | | 0,67 € | | 07165-205X5 | long-lok | Acciaio | 5 | 2 | M5 | 3,5 | 2,5 |  | | 0,71 € | | 07165-205X6 | long-lok | Acciaio | 6 | 3 | M5 | 3,5 | 2,5 |  | | 0,71 € | | 07165-205X8 | long-lok | Acciaio | 8 | 3,5 | M5 | 3,5 | 2,5 |  | | 0,71 € | | 07165-205X10 | long-lok | Acciaio | 10 | 3,5 | M5 | 3,5 | 2,5 |  | | 0,71 € | | 07165-205X12 | long-lok | Acciaio | 12 | 5 | M5 | 3,5 | 2,5 |  | | 0,71 € | | 07165-205X16 | long-lok | Acciaio | 16 | 6 | M5 | 3,5 | 2,5 |  | | 0,71 € | | 07165-206X6 | long-lok | Acciaio | 6 | 2,5 | M6 | 4 | 3 |  | | 0,71 € | | 07165-206X8 | long-lok | Acciaio | 8 | 3 | M6 | 4 | 3 |  | | 0,71 € | | 07165-206X10 | long-lok | Acciaio | 10 | 3,5 | M6 | 4 | 3 |  | | 0,71 € | | 07165-206X12 | long-lok | Acciaio | 12 | 5 | M6 | 4 | 3 |  | | 0,71 € | | 07165-206X16 | long-lok | Acciaio | 16 | 7 | M6 | 4 | 3 |  | | 0,74 € | | 07165-206X20 | long-lok | Acciaio | 20 | 7 | M6 | 4 | 3 |  | | 0,74 € | | 07165-208X8 | long-lok | Acciaio | 8 | 3 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 0,74 € | | 07165-208X10 | long-lok | Acciaio | 10 | 3,5 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 0,74 € | | 07165-208X12 | long-lok | Acciaio | 12 | 5 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 0,74 € | | 07165-208X16 | long-lok | Acciaio | 16 | 8 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 0,74 € | | 07165-208X20 | long-lok | Acciaio | 20 | 8 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 0,74 € | | 07165-210X10 | long-lok | Acciaio | 10 | 5 | M10 | 7 | 5 |  | | 0,76 € | | 07165-210X12 | long-lok | Acciaio | 12 | 5 | M10 | 7 | 5 |  | | 0,76 € | | 07165-210X16 | long-lok | Acciaio | 16 | 9 | M10 | 7 | 5 |  | | 0,76 € | | 07165-210X20 | long-lok | Acciaio | 20 | 9 | M10 | 7 | 5 |  | | 0,76 € | | 07165-303X5 | long-lok | acciaio inox | 5 | 2 | M3 | 2 | 1,5 |  | | 1,20 € | | 07165-303X6 | long-lok | acciaio inox | 6 | 3 | M3 | 2 | 1,5 |  | | 1,20 € | | 07165-303X8 | long-lok | acciaio inox | 8 | 4 | M3 | 2 | 1,5 |  | | 1,20 € | | 07165-303X10 | long-lok | acciaio inox | 10 | 4 | M3 | 2 | 1,5 |  | | 1,20 € | | 07165-303X12 | long-lok | acciaio inox | 12 | 4 | M3 | 2 | 1,5 |  | | 1,20 € | | 07165-304X5 | long-lok | acciaio inox | 5 | 2 | M4 | 2,5 | 2 |  | | 1,20 € | | 07165-304X6 | long-lok | acciaio inox | 6 | 2,5 | M4 | 2,5 | 2 |  | | 1,20 € | | 07165-304X8 | long-lok | acciaio inox | 8 | 3,5 | M4 | 2,5 | 2 |  | | 1,20 € | | 07165-304X10 | long-lok | acciaio inox | 10 | 5 | M4 | 2,5 | 2 |  | | 1,20 € | | 07165-304X12 | long-lok | acciaio inox | 12 | 5 | M4 | 2,5 | 2 |  | | 1,20 € | | 07165-304X16 | long-lok | acciaio inox | 16 | 5 | M4 | 2,5 | 2 |  | | 1,20 € | | 07165-305X5 | long-lok | acciaio inox | 5 | 2 | M5 | 3,5 | 2,5 |  | | 1,23 € | | 07165-305X6 | long-lok | acciaio inox | 6 | 3 | M5 | 3,5 | 2,5 |  | | 1,23 € | | 07165-305X8 | long-lok | acciaio inox | 8 | 3,5 | M5 | 3,5 | 2,5 |  | | 1,23 € | | 07165-305X10 | long-lok | acciaio inox | 10 | 3,5 | M5 | 3,5 | 2,5 |  | | 1,23 € | | 07165-305X12 | long-lok | acciaio inox | 12 | 5 | M5 | 3,5 | 2,5 |  | | 1,23 € | | 07165-305X16 | long-lok | acciaio inox | 16 | 6 | M5 | 3,5 | 2,5 |  | | 1,23 € | | 07165-306X6 | long-lok | acciaio inox | 6 | 2,5 | M6 | 4 | 3 |  | | 1,23 € | | 07165-306X8 | long-lok | acciaio inox | 8 | 3 | M6 | 4 | 3 |  | | 1,23 € | | 07165-306X10 | long-lok | acciaio inox | 10 | 3,5 | M6 | 4 | 3 |  | | 1,23 € | | 07165-306X12 | long-lok | acciaio inox | 12 | 5 | M6 | 4 | 3 |  | | 1,27 € | | 07165-306X16 | long-lok | acciaio inox | 16 | 7 | M6 | 4 | 3 |  | | 1,27 € | | 07165-306X20 | long-lok | acciaio inox | 20 | 7 | M6 | 4 | 3 |  | | 1,27 € | | 07165-308X8 | long-lok | acciaio inox | 8 | 3 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 1,27 € | | 07165-308X10 | long-lok | acciaio inox | 10 | 3,5 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 1,27 € | | 07165-308X12 | long-lok | acciaio inox | 12 | 5 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 1,27 € | | 07165-308X16 | long-lok | acciaio inox | 16 | 8 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 1,27 € | | 07165-308X20 | long-lok | acciaio inox | 20 | 8 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 1,27 € | | 07165-310X10 | long-lok | acciaio inox | 10 | 5 | M10 | 7 | 5 |  | | 1,29 € | | 07165-310X12 | long-lok | acciaio inox | 12 | 5 | M10 | 7 | 5 |  | | 1,29 € | | 07165-310X16 | long-lok | acciaio inox | 16 | 9 | M10 | 7 | 5 |  | | 1,29 € | | 07165-310X20 | long-lok | acciaio inox | 20 | 9 | M10 | 7 | 5 |  | | 1,29 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|