|
|
07165_OPerni filettati con esagono incassato ed estremità smussata DIN... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio o acciaio inox (A 2).Versione:Acciaio classe di resistenza 45 H, colore nero. Acciaio inox A 2-70 non trattato.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Materiale corpo base | L | D1 | D2 | SW | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
07165-03X5 | Acciaio | 5 | M3 | 2 | 1,5 |  | | 0,12 € | | 07165-03X6 | Acciaio | 6 | M3 | 2 | 1,5 |  | | 0,12 € | | 07165-03X8 | Acciaio | 8 | M3 | 2 | 1,5 |  | | 0,12 € | | 07165-03X10 | Acciaio | 10 | M3 | 2 | 1,5 |  | | 0,15 € | | 07165-03X12 | Acciaio | 12 | M3 | 2 | 1,5 |  | | 0,15 € | | 07165-03X16 | Acciaio | 16 | M3 | 2 | 1,5 |  | | 0,15 € | | 07165-03X20 | Acciaio | 20 | M3 | 2 | 1,5 |  | | 0,29 € | | 07165-04X5 | Acciaio | 5 | M4 | 2,5 | 2 |  | | 0,12 € | | 07165-04X6 | Acciaio | 6 | M4 | 2,5 | 2 |  | | 0,12 € | | 07165-04X8 | Acciaio | 8 | M4 | 2,5 | 2 |  | | 0,12 € | | 07165-04X10 | Acciaio | 10 | M4 | 2,5 | 2 |  | | 0,12 € | | 07165-04X12 | Acciaio | 12 | M4 | 2,5 | 2 |  | | 0,12 € | | 07165-04X16 | Acciaio | 16 | M4 | 2,5 | 2 |  | | 0,15 € | | 07165-04X20 | Acciaio | 20 | M4 | 2,5 | 2 |  | | 0,22 € | | 07165-04X25 | Acciaio | 25 | M4 | 2,5 | 2 |  | | 0,29 € | | 07165-05X5 | Acciaio | 5 | M5 | 3,5 | 2,5 |  | | 0,12 € | | 07165-05X6 | Acciaio | 6 | M5 | 3,5 | 2,5 |  | | 0,12 € | | 07165-05X8 | Acciaio | 8 | M5 | 3,5 | 2,5 |  | | 0,12 € | | 07165-05X10 | Acciaio | 10 | M5 | 3,5 | 2,5 |  | | 0,12 € | | 07165-05X12 | Acciaio | 12 | M5 | 3,5 | 2,5 |  | | 0,12 € | | 07165-05X16 | Acciaio | 16 | M5 | 3,5 | 2,5 |  | | 0,15 € | | 07165-05X20 | Acciaio | 20 | M5 | 3,5 | 2,5 |  | | 0,22 € | | 07165-05X25 | Acciaio | 25 | M5 | 3,5 | 2,5 |  | | 0,30 € | | 07165-05X30 | Acciaio | 30 | M5 | 3,5 | 2,5 |  | | 0,35 € | | 07165-06X6 | Acciaio | 6 | M6 | 4 | 3 |  | | 0,12 € | | 07165-06X8 | Acciaio | 8 | M6 | 4 | 3 |  | | 0,12 € | | 07165-06X10 | Acciaio | 10 | M6 | 4 | 3 |  | | 0,15 € | | 07165-06X12 | Acciaio | 12 | M6 | 4 | 3 |  | | 0,15 € | | 07165-06X16 | Acciaio | 16 | M6 | 4 | 3 |  | | 0,22 € | | 07165-06X20 | Acciaio | 20 | M6 | 4 | 3 |  | | 0,29 € | | 07165-06X25 | Acciaio | 25 | M6 | 4 | 3 |  | | 0,32 € | | 07165-06X30 | Acciaio | 30 | M6 | 4 | 3 |  | | 0,36 € | | 07165-06X35 | Acciaio | 35 | M6 | 4 | 3 |  | | 0,44 € | | 07165-06X40 | Acciaio | 40 | M6 | 4 | 3 |  | | 0,47 € | | 07165-06X45 | Acciaio | 45 | M6 | 4 | 3 |  | | 0,51 € | | 07165-06X50 | Acciaio | 50 | M6 | 4 | 3 |  | | 0,59 € | | 07165-06X60 | Acciaio | 60 | M6 | 4 | 3 |  | | 0,60 € | | 07165-08X8 | Acciaio | 8 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 0,15 € | | 07165-08X10 | Acciaio | 10 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 0,15 € | | 07165-08X12 | Acciaio | 12 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 0,15 € | | 07165-08X16 | Acciaio | 16 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 0,29 € | | 07165-08X20 | Acciaio | 20 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 0,30 € | | 07165-08X25 | Acciaio | 25 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 0,36 € | | 07165-08X30 | Acciaio | 30 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 0,61 € | | 07165-08X35 | Acciaio | 35 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 0,45 € | | 07165-08X40 | Acciaio | 40 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 0,55 € | | 07165-08X45 | Acciaio | 45 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 0,60 € | | 07165-08X50 | Acciaio | 50 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 0,64 € | | 07165-08X60 | Acciaio | 60 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 0,77 € | | 07165-08X70 | Acciaio | 70 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 0,84 € | | 07165-08X80 | Acciaio | 80 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 0,84 € | | 07165-10X10 | Acciaio | 10 | M10 | 7 | 5 |  | | 0,29 € | | 07165-10X12 | Acciaio | 12 | M10 | 7 | 5 |  | | 0,29 € | | 07165-10X16 | Acciaio | 16 | M10 | 7 | 5 |  | | 0,30 € | | 07165-10X20 | Acciaio | 20 | M10 | 7 | 5 |  | | 0,36 € | | 07165-10X25 | Acciaio | 25 | M10 | 7 | 5 |  | | 0,45 € | | 07165-10X30 | Acciaio | 30 | M10 | 7 | 5 |  | | 0,47 € | | 07165-10X35 | Acciaio | 35 | M10 | 7 | 5 |  | | 0,51 € | | 07165-10X40 | Acciaio | 40 | M10 | 7 | 5 |  | | 0,61 € | | 07165-10X45 | Acciaio | 45 | M10 | 7 | 5 |  | | 0,77 € | | 07165-10X50 | Acciaio | 50 | M10 | 7 | 5 |  | | 0,78 € | | 07165-10X60 | Acciaio | 60 | M10 | 7 | 5 |  | | 0,84 € | | 07165-10X70 | Acciaio | 70 | M10 | 7 | 5 |  | | 0,99 € | | 07165-10X80 | Acciaio | 80 | M10 | 7 | 5 |  | | 1,14 € | | 07165-10X90 | Acciaio | 90 | M10 | 7 | 5 |  | | 1,33 € | | 07165-10X100 | Acciaio | 100 | M10 | 7 | 5 |  | | 1,69 € | | 07165-103X5 | acciaio inox | 5 | M3 | 2 | 1,5 |  | | 0,56 € | | 07165-103X6 | acciaio inox | 6 | M3 | 2 | 1,5 |  | | 0,59 € | | 07165-103X8 | acciaio inox | 8 | M3 | 2 | 1,5 |  | | 0,60 € | | 07165-103X10 | acciaio inox | 10 | M3 | 2 | 1,5 |  | | 0,61 € | | 07165-103X12 | acciaio inox | 12 | M3 | 2 | 1,5 |  | | 0,66 € | | 07165-104X5 | acciaio inox | 5 | M4 | 2,5 | 2 |  | | 0,35 € | | 07165-104X6 | acciaio inox | 6 | M4 | 2,5 | 2 |  | | 0,35 € | | 07165-104X8 | acciaio inox | 8 | M4 | 2,5 | 2 |  | | 0,36 € | | 07165-104X10 | acciaio inox | 10 | M4 | 2,5 | 2 |  | | 0,38 € | | 07165-104X12 | acciaio inox | 12 | M4 | 2,5 | 2 |  | | 0,38 € | | 07165-104X16 | acciaio inox | 16 | M4 | 2,5 | 2 |  | | 0,45 € | | 07165-104X20 | acciaio inox | 20 | M4 | 2,5 | 2 |  | | 0,47 € | | 07165-105X5 | acciaio inox | 5 | M5 | 3,5 | 2,5 |  | | 0,44 € | | 07165-105X6 | acciaio inox | 6 | M5 | 3,5 | 2,5 |  | | 0,44 € | | 07165-105X8 | acciaio inox | 8 | M5 | 3,5 | 2,5 |  | | 0,45 € | | 07165-105X10 | acciaio inox | 10 | M5 | 3,5 | 2,5 |  | | 0,45 € | | 07165-105X12 | acciaio inox | 12 | M5 | 3,5 | 2,5 |  | | 0,45 € | | 07165-105X16 | acciaio inox | 16 | M5 | 3,5 | 2,5 |  | | 0,45 € | | 07165-105X20 | acciaio inox | 20 | M5 | 3,5 | 2,5 |  | | 0,56 € | | 07165-105X25 | acciaio inox | 25 | M5 | 3,5 | 2,5 |  | | 0,59 € | | 07165-105X30 | acciaio inox | 30 | M5 | 3,5 | 2,5 |  | | 0,61 € | | 07165-106X6 | acciaio inox | 6 | M6 | 4 | 3 |  | | 0,45 € | | 07165-106X8 | acciaio inox | 8 | M6 | 4 | 3 |  | | 0,45 € | | 07165-106X10 | acciaio inox | 10 | M6 | 4 | 3 |  | | 0,47 € | | 07165-106X12 | acciaio inox | 12 | M6 | 4 | 3 |  | | 0,48 € | | 07165-106X16 | acciaio inox | 16 | M6 | 4 | 3 |  | | 0,55 € | | 07165-106X20 | acciaio inox | 20 | M6 | 4 | 3 |  | | 0,60 € | | 07165-106X25 | acciaio inox | 25 | M6 | 4 | 3 |  | | 0,64 € | | 07165-106X30 | acciaio inox | 30 | M6 | 4 | 3 |  | | 0,74 € | | 07165-106X35 | acciaio inox | 35 | M6 | 4 | 3 |  | | 0,77 € | | 07165-106X40 | acciaio inox | 40 | M6 | 4 | 3 |  | | 0,78 € | | 07165-108X8 | acciaio inox | 8 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 0,56 € | | 07165-108X10 | acciaio inox | 10 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 0,59 € | | 07165-108X12 | acciaio inox | 12 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 0,60 € | | 07165-108X16 | acciaio inox | 16 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 0,66 € | | 07165-108X20 | acciaio inox | 20 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 0,77 € | | 07165-108X25 | acciaio inox | 25 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 0,82 € | | 07165-108X30 | acciaio inox | 30 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 0,84 € | | 07165-108X35 | acciaio inox | 35 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 0,84 € | | 07165-108X40 | acciaio inox | 40 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 0,89 € | | 07165-108X45 | acciaio inox | 45 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 0,99 € | | 07165-108X50 | acciaio inox | 50 | M8 | 5,5 | 4 |  | | 1,02 € | | 07165-110X10 | acciaio inox | 10 | M10 | 7 | 5 |  | | 0,77 € | | 07165-110X12 | acciaio inox | 12 | M10 | 7 | 5 |  | | 0,78 € | | 07165-110X16 | acciaio inox | 16 | M10 | 7 | 5 |  | | 0,84 € | | 07165-110X20 | acciaio inox | 20 | M10 | 7 | 5 |  | | 0,91 € | | 07165-110X25 | acciaio inox | 25 | M10 | 7 | 5 |  | | 0,92 € | | 07165-110X30 | acciaio inox | 30 | M10 | 7 | 5 |  | | 1,01 € | | 07165-110X35 | acciaio inox | 35 | M10 | 7 | 5 |  | | 1,12 € | | 07165-110X40 | acciaio inox | 40 | M10 | 7 | 5 |  | | 1,23 € | | 07165-110X45 | acciaio inox | 45 | M10 | 7 | 5 |  | | 1,33 € | | 07165-110X50 | acciaio inox | 50 | M10 | 7 | 5 |  | | 1,43 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|