norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Vite, acciaio, classe di resistenza 10.9.
Perni in acciaio per utensili.
Versione:Perni temprati.
Viti e perni bruniti.
Nota:Le viti di pressione con estremità cilindrica bombata trovano applicazione quando viene richiesta una pressione puntiforme o un punto di appoggio.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 07123 Viti di pressione con nipplo 127 kB

Disegni

Viti di pressione con nipplo

Selezione/filtro articoli

N. ordineDD1LL1L2SWCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAcc.PrezzoOrdinare
07123-05X09M5390,51,82,54,5 1,44 €
07123-05X13M53130,51,82,54,5 1,44 €
07123-05X17M53170,51,82,54,5 1,46 €
07123-05X21M53210,51,82,54,5 1,50 €
07123-06X14M6414,30,82,739 1,50 €
07123-06X18M6418,30,82,739 1,50 €
07123-06X22M6422,30,82,739 1,51 €
07123-06X27M6427,30,82,739 1,59 €
07123-08X15M85,514,80,83,2415 1,67 €
07123-08X19M85,518,80,83,2415 1,67 €
07123-08X23M85,522,80,83,2415 1,67 €
07123-08X28M85,527,80,83,2415 1,74 €
07123-08X35M85,534,80,83,2415 1,82 €
07123-10X19M10718,91,13,5520 1,73 €
07123-10X23M10722,91,13,5520 1,77 €
07123-10X28M10727,91,13,5520 1,82 €
07123-10X35M10734,91,13,5520 2,05 €
07123-10X43M10742,91,13,5520 2,12 €