norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Resina termoplastica, colore grigio nerastro.
Boccola e perni in acciaio 5.8.
Versione:Bussola brunita.
Perno passivato blu.
Nota:La coppia richiesta può essere regolata con l'apposita vite di aggiustaggio. Una volta raggiunta la coppia impostata, il pomello zigrinato gira a vuoto.

Δ Inserire qui il colore del tappo desiderato. Per il tappo grigio nerastro non è necessario indicare il codice colore.
Nota disegno:
1) Vite di aggiustaggio per la regolazione della coppia
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 07125 Pomello zigrinato con coppia di serraggio regolabile 134 kB

Disegni (sintesi completa)

Pomello zigrinato con coppia di serraggio regolabile con filettatura interna

Maggiori informazioni

Disegni

Pomello zigrinato con coppia di serraggio regolabile con filettatura interna

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordineMateriale
componenti
D

D1D2D3D4HH1TCoppia
Nm
Filtro
07125-205ΔacciaioM5261823162710,550,1 - 0,3
07125-206ΔacciaioM6261823162710,560,1 - 0,3
07125-306ΔacciaioM63422312037,514,5100,1 - 0,3
07125-308ΔacciaioM83422312037,514,5140,1 - 0,3

Pomello zigrinato con coppia di serraggio regolabile con filettatura esterna

Maggiori informazioni

Disegni

Pomello zigrinato con coppia di serraggio regolabile con filettatura esterna

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine

Materiale
componenti
DD1D2D3D4HH1LCoppia
Nm
Filtro
07125-205ΔXacciaioM5261823162710,530/500,1 - 0,3
07125-206ΔXacciaioM6261823162710,530/500,1 - 0,3
07125-306ΔXacciaioM63422312037,514,540/600,1 - 0,3
07125-308ΔXacciaioM83422312037,514,540/600,1 - 0,3