norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio al nichel-cromo resistente alla ruggine e agli acidi 1.4301.Versione:Superficie non trattata.Nota:Gli inserti filettati HeliCoil®plus sono un ausilio irrinunciabile per le officine di riparazioni e per chiunque lavori i metalli.
Filettature rovinate, bloccate o troppo larghe possono essere riportate al diametro nominale in pochi minuti.
Tecnicamente perfetti e a tenuta illimitata, resistenti contro gli effetti corrosivi e le sollecitazioni termiche. Essi permettono anche il recupero di prodotti costosi.
Grazie all'elevata qualità superficiale, garantiscono un ottimo limite di elasticità e una maggiore forza di precompressione delle viti ad alta resistenza.
Gli inserti filettati HeliCoil®plus sono inoltre adatti alle filettature di avanzamento in tutte le parti di metallo leggero e ghisa. Le istruzioni per l'inserimento e la filettatura sono allegate alla confezione assortita. Altre dimensioni, anche degli utensili di montaggio, su richiesta.

Confezione assortita
Comprende inserti filettati da M5 a M12, ognuno in tre diverse lunghezze di filettatura, trapano a punta elicoidale (solo per inserti M5 - M10), maschio per filettare a mano speciale, mandrino da inserire ed estrattore linguetta.

Set riparazioni
Comprende inserti filettati di una dimensione, in tre diverse lunghezze di filettatura, trapano a punta elicoidale, maschio per filettare a mano speciale, mandrino da inserire ed estrattore linguetta..
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 07645 Inserti filettati HeliCoil®plus 463 kB

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Versione

Inserti filettati inclusi
nella gamma
Numero degli
inserti filettati
pz.
Lunghezza degli inserti
in condizioni di montaggio mm
CADAcc.PrezzoOrdinare
07645-01Cassetta Attrezzi AssortiM5, M6, M8, M10, M12105 / 7,5 / 106 / 9 / 128 / 12 / 1610 / 15 / 2012 / 18 / 24 436,57 €
N. ordine

Versione

Inserti filettatiNumero degli
inserti filettati
pz.
Lunghezza degli inserti
in condizioni di montaggio mm
CADAcc.PrezzoOrdinare
07645-0523Kit Di RiparazioneM5da 20 pz.5 / 7,5 / 10 87,80 €
07645-0623Kit Di RiparazioneM6da 20 pz.6 / 9 / 12 77,96 €
07645-0823Kit Di RiparazioneM8da 10 pz.8 / 12 / 16 77,35 €
07645-1023Kit Di RiparazioneM10da 10 pz.10 / 15 / 20 94,23 €
07645-1223Kit Di RiparazioneM12da 10 pz.12 / 18 / 24 97,46 €
N. ordine

Versione

Inserti filettatiLunghezza degli inserti
in condizioni di montaggio mm
CADAcc.PrezzoOrdinare
07645-0521Inserti Filettati Di RicambioM55 0,89 €
07645-0531Inserti Filettati Di RicambioM57,5 0,92 €
07645-0541Inserti Filettati Di RicambioM510 1,01 €
07645-0621Inserti Filettati Di RicambioM66 0,86 €
07645-0631Inserti Filettati Di RicambioM69 1,00 €
07645-0641Inserti Filettati Di RicambioM612 1,12 €
07645-0821Inserti Filettati Di RicambioM88 0,94 €
07645-0831Inserti Filettati Di RicambioM812 1,08 €
07645-0841Inserti Filettati Di RicambioM816 1,22 €
07645-1021Inserti Filettati Di RicambioM1010 1,29 €
07645-1031Inserti Filettati Di RicambioM1015 1,48 €
07645-1041Inserti Filettati Di RicambioM1020 1,70 €
07645-1221Inserti Filettati Di RicambioM1212 2,99 €
07645-1231Inserti Filettati Di RicambioM1218 3,52 €
07645-1241Inserti Filettati Di RicambioM1224 3,98 €