norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio o acciaio inox 1.4305.Versione:Acciaio cementato, zincato.
Acciaio inox non trattato.
Nota:Inserti filettati autofilettanti per la creazione di collegamenti a vite capaci di sostenere forti carichi, resistenti all'usura e alle vibrazioni in materiali con scarsa resistenza al taglio, come ad es. alluminio o leghe di alluminio, ottone, bronzo, ghisa, resine duroplastiche e termoplastiche.

Gli inserti filettati hanno l'estremità inferiore conica e una fessura di taglio. Si autofilettano avvitandosi in un foro. Ciò garantisce un ancoraggio assolutamente stabile e sicuro.

Filettatura interna D1 secondo ISO 6H.

In certi materiali, gli inserti filettati con fessura di taglio si incurvano leggermente verso l'interno nella parte riguardante la fessura. Si crea quindi un sicuro effetto frenafiletto. Se non lo si desidera suggeriamo gli inserti filettati per maschiatura.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 07652 Inserti filettati autofilettanticon fessura a taglio 261 kB
 Informazioni per assemblaggio inserti filettati autofilettanti 317 kB

Disegni

Inserti filettati autofilettanticon fessura a taglio
Inserti filettati autofilettanticon fessura a taglio

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Materiale
corpo base
D1
Filettatura interna
D2L
Lunghezza
PT
min.
R min.
per metallo
leggero
R min.
per ghisa
R min.
per
plastica
Numero ordine
Utensile di
montaggio manuale
Numero ordine
Utensile di
montaggio meccanico
CADAcc.PrezzoOrdinare
07652-03AcciaioM3560,5811,51,2507652-80307652-903 0,30 €
07652-04AcciaioM46,580,75101,31,951,607652-80407652-904 0,36 €
07652-05AcciaioM58101131,62,4207652-80507652-905 0,36 €
07652-06AcciaioM610141,517232,507652-80607652-906 0,44 €
07652-08AcciaioM812151,5182,43,6307652-80807652-908 0,56 €
07652-10AcciaioM1014181,5222,84,23,507652-81007652-910 0,67 €
07652-12AcciaioM1216221,5263,24,8407652-81207652-912 0,91 €
07652-16AcciaioM1620221,527465-07652-916 2,63 €
07652-103Acciaio inoxM3560,5811,51,2507652-80307652-903 1,05 €
07652-104Acciaio inoxM46,580,75101,31,951,607652-80407652-904 1,29 €
07652-105Acciaio inoxM58101131,62,4207652-80507652-905 1,39 €
07652-106Acciaio inoxM610141,517232,507652-80607652-906 1,28 €
07652-108Acciaio inoxM812151,5182,43,6307652-80807652-908 1,76 €
07652-110Acciaio inoxM1014181,5222,84,23,507652-81007652-910 2,50 €
07652-112Acciaio inoxM1216221,5263,24,8407652-81207652-912 2,98 €
07652-116Acciaio inoxM1620221,527465-07652-916 6,03 €