norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio o acciaio inox 1.4305.Versione:Acciaio cementato, zincato.
Acciaio inox non trattato.
Nota:Inserti filettati autofilettanti per la creazione di collegamenti a vite capaci di sostenere forti carichi, resistenti all'usura e alle vibrazioni in materiali con scarsa resistenza al taglio, come ad es. alluminio o leghe di alluminio, ottone, bronzo, ghisa, resine duroplastiche e termoplastiche.

Gli inserti filettati hanno l'estremità inferiore conica e sono dotati di tre fori taglienti. Si autofilettano avvitandosi in un foro. Ciò garantisce un fissaggio assolutamente stabile e sicuro.

Filettatura interna D1 secondo ISO 6H.

Gli inserti filettati per maschiatura sono costruiti in particolare per materiali difficilmente truciolabili. Con una parete più spessa può essere assorbita più forza per truciolare che viene poi distribuita sui tre fori.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 07653 Inserti filettati autofilettanti per maschiatura 253 kB
 Informazioni per assemblaggio inserti filettati autofilettanti 317 kB

Disegni

Inserti filettati autofilettanti per maschiatura
Inserti filettati autofilettanti per maschiatura

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
D1
Filettatura interna
D2

L
Lunghezza
PT
min.
R min.
per metallo
leggero
R min.
per ghisa
R min.
per
plastica
Numero ordine
Utensile di
montaggio manuale
Numero ordine
Utensile di
montaggio meccanico
CADAcc.PrezzoOrdinare
07653-03AcciaioM3540,6611,51,2507652-80307652-903  0,44 €
07653-04AcciaioM46,560,881,31,951,607652-80407652-904  0,47 €
07653-05AcciaioM587191,62,4207652-80507652-905  0,48 €
07653-06AcciaioM61081,2510232,507652-80607652-906  0,52 €
07653-08AcciaioM81291,5112,43,6307652-80807652-908  0,64 €
07653-10AcciaioM1014101,5132,84,23,507652-81007652-910  1,70 €
07653-12AcciaioM1216121,75153,24,8407652-81207652-912  2,25 €
07653-103Acciaio inoxM3540,6611,51,2507652-80307652-903  1,33 €
07653-104Acciaio inoxM46,560,881,31,951,607652-80407652-904  1,35 €
07653-105Acciaio inoxM587191,62,4207652-80507652-905  1,41 €
07653-106Acciaio inoxM61081,2510232,507652-80607652-906  1,32 €
07653-108Acciaio inoxM81291,5112,43,6307652-80807652-908  1,46 €
07653-110Acciaio inoxM1014101,5132,84,23,507652-81007652-910  2,12 €
07653-112Acciaio inoxM1216121,75153,24,8407652-81207652-912  3,54 €