Descrizione articolo/immagini prodotto

Descrizione Materiale: Acciaio 1.0718.
Acciaio inox 1.4305.
Alluminio.
Versione: Acciaio brunito, vite in acciaio 12.9.
Acciaio inox non trattato, vite in acciaio inox A2-70.
Alluminio non trattato, vite in acciaio inox A2-70.
Nota: Gli anelli di serraggio con intaglio circondano l'albero con una distribuzione uniforme delle forze di serraggio. Ciò comporta un accoppiamento preciso e forze di tenuta molto elevate senza danneggiare l'albero.

La tolleranza dell'albero dovrebbe essere inferiore a h11.
Range di temperatura: Da -40 °C a +175 °C. Su richiesta: Altre dimensioni.
Download Qui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 07810 Anelli di serraggio con intaglio 210 kB

Disegni

Anelli di serraggio  con intaglio

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine
Acciaio
N. ordine
Acciaio inox
N. ordine
Alluminio
B

C
(DIN 912)
D1D2RFiltro
07810-0040107810-0040207810-004039M3x841620,7
07810-0050107810-0050207810-005039M3x851620,7
07810-0060107810-0060207810-006039M3x861620,7
07810-0080107810-0080207810-008039M3x881822,4
07810-0100107810-0100207810-010039M3x10102426
07810-0120107810-0120207810-0120311M4x12122831,8
07810-0150107810-0150207810-0150313M5x16153439,4
07810-0160107810-0160207810-0160313M5x16163439,4
07810-0180107810-0180207810-0180313M5x16183641,1
07810-0200107810-0200207810-0200315M6x18204046,4
07810-0220107810-0220207810-0220315M6x18224248,1
07810-0250107810-0250207810-0250315M6x18254550,8
07810-0280107810-0280207810-0280315M6x18284853,7
07810-0300107810-0300207810-0300315M6x18305458,6
07810-0400107810-0400207810-0400315M6x18406065
07810-0500107810-0500207810-0500319M8x25507887
Ricerca
My norelem E-mail Password
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40