Descrizione articolo/immagini prodotto

Golfari saldabili
  • Golfari saldabili
DescrizioneMateriale:Staffa in acciaio 1.6541.
Cavalletto per saldatura in acciaio S355JR.
Versione:Staffa fucinata, trattata termicamente ad alta resistenza, con rivestimento in plastica, colore rosso.
Cavalletto per saldatura fucinato e trattato termicamente ad alta resistenza, non trattato.
Nota:I golfari saldabili consentono un montaggio rapido.

Hanno una struttura compatta e sono in grado di sostenere un carico su tutti i lati con un fattore di sicurezza 4 contro la rottura.

Il cavalletto per saldatura è fucinato con il materiale S355JR (St 52-3) facile da saldare.
I nodi distanziatori servono come misura della distanza del traferro necessario per la saldatura con la base (ca. 3 mm).
La capacità di carico riportata nella tabella è chiaramente leggibile sul cavalletto per saldatura. Essa corrisponde alla configurazione meno favorevole degli esempi di carico riportati.
La saldatura deve essere eseguita da un saldatore qualificato ai sensi della norma EN 287-1.

La saldatura deve essere eseguita da un saldatore verificato ai sensi della EN 287-1.
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 07720 Golfari saldabili 209 kB

Disegni

Golfari saldabili

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine
senza nastro a molla
N. ordine
con nastro a molla
B

B1HH1LL1SCordone
di saldatura
Portata
kg
Filtro
07720-100007720-100140383240733813HV 5 + a31120
07720-200007720-200141383245814013HV 5 + a32000
07720-300007720-300145433845874217HV 8 + a33150
07720-500007720-5001555048571086022HV 12 + a45300
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40