Descrizione articolo/immagini prodotto

Descrizione Materiale: Acciaio: cementato. Anello d'arresto in acciaio per molle.
Acciaio inox, non trattato. Anello d'arresto in acciaio inox.
Versione: Acciaio brunito. Acciaio inox non trattato. Nota: Per il montaggio, inclinare il puntale il più possibile nella direzione di apertura dell‘anello d'arresto. L‘anello è fornito già
assemblato.
Nota disegno:
Forma S: pressore con anello di bloccaggio
Forma T: esecuzione bassa, grande superficie di fissaggio con anello di bloccaggio

1) Superficie d'appoggio
Download Qui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 07140 Pressori DIN 6311 ampliati 166 kB

Disegni

Pressori DIN 6311 ampliati

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine
Acciaio
N. ordine
Acciaio inox
FormaD1D2D4H1H2T1per perni filettati
con puntale
DIN 6332
Filtro
07140-0607140-061S124,61072,54M6
07140-0807140-081S166,112945M8
07140-1007140-101S208,1151156M10
07140-1207140-121S258,1181377M12
07140-1607140-161S3212,1221577,5M16
07140-2007140-201S4015,6281698M20
07140-108-T256,112844,5M8
07140-110-T328,1181066M10 / M12
07140-116-T4012,1221277M16
Ricerca
My norelem E-mail Password
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40