Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
Descrizione Materiale: Forma C, F, acciaio per utensili
Forma E, O, acciaio
Forma K POM
Versione: Forma C, F temprato e brunito.
Forma E, temprato, non trattato.
Forma K in colore bianco.
Forma O con superficie diamantata paragonabile a grana abrasiva 100.
Nota: Gli inserti sono indicati per l'integrazione in bracci di spinta, sistemi prensili, dispositivi di serraggio, ganasce per morsa e supporti a sfera basculante. Con l'ausilio degli inserti, è possibile trasmettere coppie elevate e forze di serraggio superiori alla media, anche in caso di materiali duri e superfici irregolari.

Forma O: la superficie diamantata abrasiva è fusa saldamente con il corpo base. Si presta idealmente ad applicazioni su superfici lucide o scivolose con un minimo di tensione di serraggio. Le particelle di diamante garantiscono una elevata forza di adesione su aree molto piccole pregiudicando in maniera minima la superficie. La superficie diamantata garantisce una straordinaria resistenza all'usura.
Download Qui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 07113 Inserti rotondi con foro svasato 160 kB

Disegni (sintesi completa)

Inserti rotondi con foro svasato

Inserti rotondi
con foro svasato, forma C

Maggiori informazioni

Disegni

Inserti rotondi 
con foro svasato, forma C

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD2D4D5L3TCAD Access. Prezzo Ordinare
07113-110108C103,46105 5,83 €
07113-110128C103,46125 5,92 €
07113-112108C124,59105,6 6,16 €
07113-112128C124,59125,6 6,24 €
07113-116108C165,511106,6 6,69 €
07113-116128C165,511126,6 6,79 €
07113-120108C206,611107,6 6,19 €
07113-120128C206,611127,6 7,48 €
07113-125108C256,611107,6 7,77 €
07113-125128C256,611127,6 7,92 €

Inserti rotondi
con foro svasato, forma E

Maggiori informazioni

Disegni

Inserti rotondi 
con foro svasato, forma E

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD2D4D5L3TCAD Access. Prezzo Ordinare
07113-110102E103,46105 6,28 €
07113-110122E103,46125 6,59 €
07113-112102E124,59105,6 6,85 €
07113-112122E124,59125,6 6,98 €
07113-116102E165,511106,6 7,51 €
07113-116122E165,511126,6 7,65 €
07113-120102E206,611107,6 7,06 €
07113-120122E206,611127,6 8,54 €
07113-125102E256,611107,6 8,96 €
07113-125122E256,611127,6 9,22 €

Inserti rotondi
con foro svasato, forma K

Maggiori informazioni

Disegni

Inserti rotondi 
con foro svasato, forma K

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD2D4D5L3TCAD Access. Prezzo Ordinare
07113-110109K103,46105 5,49 €
07113-110129K103,46125 5,54 €
07113-112109K124,59105,6 5,77 €
07113-112129K124,59125,6 5,83 €
07113-116109K165,511106,6 6,37 €
07113-116129K165,511126,6 6,46 €
07113-120109K206,611107,6 7,08 €
07113-120129K206,611127,6 7,18 €
07113-125109K256,611107,6 7,48 €
07113-125129K256,611127,6 7,48 €

Inserti rotondi
con foro svasato, forma O

Maggiori informazioni

Disegni

Inserti rotondi 
con foro svasato, forma O

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD2D4D5L3TCAD Access. Prezzo Ordinare
07113-110105O103,46105 9,12 €
07113-110125O103,46125 9,43 €
07113-112105O124,59105,6 10,18 €
07113-112125O124,59125,6 10,28 €
07113-116105O165,511106,6 13,34 €
07113-116125O165,511126,6 13,49 €
07113-120105O206,611107,6 13,35 €
07113-120125O206,611127,6 15,12 €
07113-125105O256,611107,6 17,31 €
07113-125125O256,611127,6 18,27 €

Inserti rotondi
con foro svasato, forma F

Maggiori informazioni

Disegni

Inserti rotondi 
con foro svasato, forma F

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD2D4D5L3TCAD Access. Prezzo Ordinare
07113-11210F124,58105,6 9,29 €
07113-11212F124,58125,6 9,75 €
07113-11610F164,58105,6 12,79 €
07113-11612F164,58125,6 13,10 €
07113-12010F205,510106,6 14,18 €
07113-12012F205,510126,6 14,61 €
07113-12510F256,611107,6 17,24 €
07113-12512F256,611127,6 17,69 €
Ricerca
My norelem E-mail Password
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40