Descrizione articolo/immagini prodotto

Descrizione Materiale: Vite classe di resistenza 10.9.
Perno in ottone o POM.
Versione: Vite brunita. Nota: Le viti di pressione sono particolarmente indicate per il serraggio delicato o per l'applicazione a pressione di mandrini filettati, assi, alberi e componenti con superficie trattata.
I modelli piu lunghi sono stati sviluppati per l‘impiego come „perni adesivi“. In caso di serie piccole o medie, consentono la produzione economica di elementi di collegamento meccanici con filettatura esterna.
Download Qui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 07119 Viti di pressione 146 kB

Disegni

Viti di pressione

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordineMateriale
componenti
D

D1LSWFiltro
07119-04XOttoneM42,56,5/10,5/16,5/30,5/40,52
07119-05XOttoneM538,5/12,5/20,5/30,5/40,52,5
07119-06XOttoneM6411,5/17,5/26,5/41,5/51,5/61,53
07119-08XOttoneM85,512/22/32/52/62/824
07119-10XOttoneM10714/18/27/37/52/62/825
07119-12XOttoneM128,518,5/22,5/32,5/42,5/52,5/62,5/82,56
N. ordineMateriale
componenti
D

D1LSWFiltro
07119-104XPoliossimetileneM427/9/11/13/17/31/412
07119-105XPoliossimetileneM539/11/13/17/21/31/412,5
07119-106XPoliossimetileneM63,511,3/13,3/17,3/21,3/26,3/41,3/51,3/61,33
07119-108XPoliossimetileneM8513,6/17,6/21,6/26,6/33,6/51,6/61,6/81,64
07119-110XPoliossimetileneM106,517,9/21,9/26,9/33,9/41,9/51,9/61,9/81,95
07119-112XPoliossimetileneM12822,1/27,1/34,1/42,1/52,1/62,1/82,16
Ricerca
My norelem E-mail Password
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40