Descrizione articolo/immagini prodotto

Descrizione Materiale: Acciaio o acciaio inox. Versione: passivato. Nota: Gli inserti filettati permettono il riutilizzo e/o la riparazione dei fori filettati danneggiati, lacerati e grippati. Questo permette anche il recupero dello scarto di prodotti pregiati.

Gli inserti filettati sono adatti per l'impiego con diversi materiali, anche metalli pesanti e getti.

Gli inserti con filettatura interna maggiore di M6 vengono forniti con quattro perni di arresto invece di due. Scostamenti consentiti: per le filettature indicate, vale la classe di tolleranza media, ossia 6H per filettatura dado e 6g per filettatura perno. Quote restanti ±0,25 mm.

Per le note tecniche consultare le istruzioni per l'uso degli inserti filettati.
Vantaggi: - Montaggio più semplice e rapido.
- L'inserto va fissato con cunei, in modo da impedire la torsione causata da avvolgimento o vibrazioni.
- Oltre all'utensile di montaggio, non sono necessari altri utensili speciali.
Nota disegno:
1) Perno di arresto

Disegni

Inserti filettati

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine
Acciaio
N. ordine
Acciaio inox
D1
Filettatura interna
D2
Filettatura esterna
L
Lunghezza
Montaggio
punta per
foratura Ø
Montaggio
imbocco Ø
+0,25
Montaggio
maschio
filettatore
Montaggio
altezza filettatura
minima
Smontaggio
punta per
foratura Ø
Smontaggio
profondità
di foratura
N. ordine
utensili
di montaggio
Filtro
07660-0507660-105M5M886,98,3M89,55,5407660-805
07660-0607660-106M6M10x1,25108,810,3M10x1,2511,57,54,807660-806
07660-0807660-108M8M12x1,251210,812,3M12x1,2513,59,54,807660-808
07660-08X107660-108X1M8x1M12x1,251210,812,3M12x1,2513,59,54,807660-808
07660-1007660-110M10M14x1,51412,814,3M14x1,515,511,54,807660-810
07660-10X12507660-110X125M10x1,25M14x1,51412,814,3M14x1,515,511,54,807660-810
07660-1207660-112M12M16x1,51614,816,3M16x1,517,513,54,807660-812
07660-12X12507660-112X125M12x1,25M16x1,51614,816,3M16x1,517,513,54,807660-812
Ricerca
My norelem E-mail Password
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40