Descrizione articolo/immagini prodotto

  • 2
DescrizioneMateriale:Acciaio o acciaio inox.Versione:passivato.Nota:Gli inserti filettati permettono il riutilizzo e/o la riparazione dei fori filettati danneggiati, lacerati e grippati. Questo permette anche il recupero dello scarto di prodotti pregiati. Gli inserti filettati sono adatti per l'impiego con diversi materiali, anche metalli pesanti e getti.
Gli inserti con filettatura interna maggiore di M6 vengono forniti con quattro perni di arresto invece di due.
Scostamenti consentiti:
per le filettature indicate, vale la classe di tolleranza media, ossia 6H per filettatura dado e 6g per filettatura perno. Quote restanti ±0,25 mm.

Con gli inserti filettati rinforzati, offriamo una versione con diametro maggiorato per i casi applicativi con forte carico.

Per le note tecniche consultare le istruzioni per l'uso degli inserti filettati.
Vantaggi:- Montaggio più semplice e rapido.
- L'inserto va fissato con cunei, in modo da impedire la torsione causata da avvolgimento o vibrazioni.
- Oltre all'utensile di montaggio, non sono necessari altri utensili speciali.
Nota disegno:
1) Perno di arresto

Disegni

Inserti filettati rinforzati

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine
Acciaio
N. ordine
Acciaio inox
D1
Filettatura interna
D2
Filettatura esterna
L
Lunghezza
Montaggio
punta per
foratura Ø
Montaggio
imbocco Ø
+0,25
Montaggio
maschio
filettatore
Montaggio
altezza filettatura
minima
Smontaggio
punta per
foratura Ø
Smontaggio
profondità
di foratura
N. ordine
utensili
di montaggio
Filtro
07661-0407661-104M4M886,98,3M89,55,5407661-804
07661-0507661-105M5M10x1,25108,810,3M10x1,2512,57,54,807661-805
07661-0607661-106M6M12x1,251210,812,3M12x1,2514,59,54,807661-806
07661-0807661-108M8M14x1,51412,814,3M14x1,516,511,54,807661-808
07661-08X107661-108X1M8x1M14x1,51412,814,3M14x1,516,511,54,807661-808
07661-1007661-110M10M16x1,51614,816,3M16x1,518,513,54,807661-810
07661-10X12507661-110X125M10x1,25M16x1,51614,816,3M16x1,518,513,54,807661-810
07661-1207661-112M12M18x1,51816,818,3M18x1,520,515,54,807661-812
07661-12X12507661-112X125M12x1,25M18x1,51816,818,3M18x1,520,515,54,807661-812
07661-1407661-114M14M20x1,52018,820,3M20x1,522,517,54,807661-814
07661-14X1507661-114X15M14x1,5M20x1,52018,820,3M20x1,522,517,54,807661-814
07661-1607661-116M16M22x1,52220,722,3M22x1,524,517,86,407661-816
07661-16X1507661-116X15M16x1,5M22x1,52220,722,3M22x1,524,517,86,407661-816
07661-18X1507661-118X15M18x1,5M24x1,52422,524,3M24x1,526,519,86,407661-818
07661-2007661-120M20M30x2302830,3M30x234,525,86,407661-820
07661-20X1507661-120X15M20x1,5M30x2302830,3M30x234,525,86,407661-820
07661-22X1507661-122X15M22x1,5M32x2323032,3M32x236,527,86,407661-822
07661-2407661-124M24M33x2333133,3M33x237,528,86,407661-824
07661-24X207661-124X2M24x2M33x2333133,3M33x237,528,86,407661-824
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40