Novità

Boccole di foratura

Le boccole di foratura consentono la foratura rapida dei pezzi da lavorare senza bisogno di misurare e visualizzare continuamente i punti di foratura già esistenti. Questi pratici ausili consentono l'inserimento della punta per foratura direttamente nel dispositivo di foratura, garantendo così una foratura di precisione ed evitando possibili sbavature.

Rispetto a una foratura senza ausilio – ossia quella praticata manualmente – con la boccola di foratura la procedura di foratura viene notevolmente semplificata, offendo un risultato pulito tramite pre-impostazione di un angolo di penetrazione fisso. Questo è uno dei motivi per i quali le boccole vengono spesso utilizzate nell'ingegneria meccanica, nell'industria automobilistica e in altri settori industriali.