norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da cementazione speciale.Versione:Temprato a 740 ±80 HV 10 e rettificato.Nota:Con diametro D1 superiore a 15 mm, i passi sono di 0,5 mm.Nota disegno:
Forma A: foro smussato su un'estremità
Forma B: foro smussato sulle due estremità

1) Cono di inserimento o colletto di centratura
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 08900 Boccole di foratura cilindriche DIN 179 216 kB

Disegni (sintesi completa)

Boccole di foratura cilindriche DIN 179

Boccole di foratura cilindriche DIN 179 forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Boccole di foratura cilindriche DIN 179 forma A

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
D1

D2L1Tipo di prodottoRTFiltro
da 0,4 a 0,836corto10,01
da 0,9 a 1,036/9corto/medio10,01
da 1,1 a 1,846/9corto/medio10,01
da 1,9 a 2,656/9corto/medio10,01
da 2,7 a 3,368/12/16corto/medio/lungo10,01
da 3,4 a 4,078/12/16corto/medio/lungo10,01
da 4,1 a 5,088/12/16corto/medio/lungo10,01
da 5,1 a 6,01010/16/20corto/medio/lungo1,50,02
da 6,1 a 8,01210/16/20corto/medio/lungo1,50,02
da 8,1 a 10,01512/20/25corto/medio/lungo20,02
da 10,1 a 12,01812/20/25corto/medio/lungo20,02
da 12,1 a 15,02216/28/36corto/medio/lungo20,02
da 15,5 a 18,02616/28/36corto/medio/lungo20,02
da 18,5 a 22,03020/36/45corto/medio/lungo30,02
da 22,5 a 26,03520/36/45corto/medio/lungo30,02
da 26,5 a 30,04225/45/56corto/medio/lungo30,02
da 30,5 a 35,04825/45/56corto/medio/lungo30,04
da 35,5 a 42,05530/56/67corto/medio/lungo3,50,04
da 42,5 a 48,06230/56/67corto/medio/lungo3,50,04

Boccole di foratura cilindriche DIN 179 forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Boccole di foratura cilindriche DIN 179 forma B

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
D1

D2L1Tipo di prodottoRTFiltro
da 0,4 a 0,836corto10,01
da 0,9 a 1,036/9corto/medio10,01
da 1,1 a 1,846/9corto/medio10,01
da 1,9 a 2,656/9corto/medio10,01
da 2,7 a 3,368/12/16corto/medio/lungo10,01
da 3,4 a 4,078/12/16corto/medio/lungo10,01
da 4,1 a 5,088/12/16corto/medio/lungo10,01
da 5,1 a 6,01010/16/20corto/medio/lungo1,50,02
da 6,1 a 8,01210/16/20corto/medio/lungo1,50,02
da 8,1 a 10,01512/20/25corto/medio/lungo20,02
da 10,1 a 12,01812/20/25corto/medio/lungo20,02
da 12,1 a 15,02216/28/36corto/medio/lungo20,02
da 15,5 a 18,02616/28/36corto/medio/lungo20,02
da 18,5 a 22,03020/36/45corto/medio/lungo30,02
da 22,5 a 26,03520/36/45corto/medio/lungo30,02
da 26,5 a 30,04225/45/56corto/medio/lungo30,02
da 30,5 a 35,04825/45/56corto/medio/lungo30,04
da 35,5 a 42,05530/56/67corto/medio/lungo3,50,04
da 42,5 a 48,06230/56/67corto/medio/lungo3,50,04
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2021 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40