norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da cementazione speciale.Versione:Temprato a 740 ±80 HV 10 e rettificato.Nota:Con diametro D1 superiore a 15 mm, i passi sono di 0,5 mm.Nota disegno:
Forma A: foro smussato su un'estremità
Forma B: foro smussato sulle due estremità

1) Cono di inserimento o colletto di centratura
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 08900_B Boccole di foratura cilindriche DIN 179 forma B 144 kB

Disegni

Boccole di foratura cilindriche DIN 179 forma B

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
D1

D2L1Tipo di prodottoRTFiltro
da 0,4 a 0,836corto10,01
da 0,9 a 1,036/9corto/medio10,01
da 1,1 a 1,846/9corto/medio10,01
da 1,9 a 2,656/9corto/medio10,01
da 2,7 a 3,368/12/16corto/medio/lungo10,01
da 3,4 a 4,078/12/16corto/medio/lungo10,01
da 4,1 a 5,088/12/16corto/medio/lungo10,01
da 5,1 a 6,01010/16/20corto/medio/lungo1,50,02
da 6,1 a 8,01210/16/20corto/medio/lungo1,50,02
da 8,1 a 10,01512/20/25corto/medio/lungo20,02
da 10,1 a 12,01812/20/25corto/medio/lungo20,02
da 12,1 a 15,02216/28/36corto/medio/lungo20,02
da 15,5 a 18,02616/28/36corto/medio/lungo20,02
da 18,5 a 22,03020/36/45corto/medio/lungo30,02
da 22,5 a 26,03520/36/45corto/medio/lungo30,02
da 26,5 a 30,04225/45/56corto/medio/lungo30,02
da 30,5 a 35,04825/45/56corto/medio/lungo30,04
da 35,5 a 42,05530/56/67corto/medio/lungo3,50,04
da 42,5 a 48,06230/56/67corto/medio/lungo3,50,04

Altri articoli di questa categoria

My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2021 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40