norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da cementazione speciale.Versione:Temprato a 740 ±80 HV 10 e rettificato.Nota:Con diametro D1 superiore a 15 mm, i passi sono di 0,5 mm.Nota disegno:
Forma A: foro smussato su un'estremità
Forma B: foro smussato sulle due estremità

1) Cono di inserimento o colletto di centratura
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 08910 Boccole di foratura flangiate DIN 172 198 kB

Disegni (sintesi completa)

Boccole di foratura flangiate DIN 172

Boccole di foratura flangiate DIN 172 forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Boccole di foratura flangiate DIN 172 forma A

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
D1

D2D3L1Tipo di prodottoL2RT1T2Filtro
da 0,4 a 0,8366corto210,010,03
da 0,9 a 1,0366/9corto/medio210,010,03
da 1,1 a 1,8476/9corto/medio210,010,03
da 1,9 a 2,6586/9corto/medio210,010,03
da 2,7 a 3,3698/12/16corto/medio/lungo2,510,010,03
da 3,4 a 4,07108/12/16corto/medio/lungo2,510,010,03
da 4,1 a 5,08118/12/16corto/medio/lungo2,510,010,03
da 5,1 a 6,0101310/16/20corto/medio/lungo31,50,020,03
da 6,1 a 8,0121510/16/20corto/medio/lungo31,50,020,03
da 8,1 a 10,0151812/20/25corto/medio/lungo320,020,03
da 10,1 a 12,0182212/20/25corto/medio/lungo420,020,03
da 12,1 a 15,0222616/28/36corto/medio/lungo420,020,03
da 15,5 a 18,0263016/28/36corto/medio/lungo420,020,03
da 18,5 a 22,0303420/36/45corto/medio/lungo530,020,03
da 22,5 a 26,0353920/36/45corto/medio/lungo530,020,05
da 26,5 a 30,0424625/45/56corto/medio/lungo530,020,05
da 30,5 a 35,0485225/45/56corto/medio/lungo530,040,05
da 35,5 a 42,0555930/56/67corto/medio/lungo53,50,040,05
da 42,5 a 48,0626630/56/67corto/medio/lungo63,50,040,05

Boccole di foratura flangiate DIN 172 forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Boccole di foratura flangiate DIN 172 forma B

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
D1

D2D3L1Tipo di prodottoL2RT1T2Filtro
da 0,4 a 0,8366corto210,010,03
da 0,9 a 1,0366/9corto/medio210,010,03
da 1,1 a 1,8476/9corto/medio210,010,03
da 1,9 a 2,6586/9corto/medio210,010,03
da 2,7 a 3,3698/12/16corto/medio/lungo2,510,010,03
da 3,4 a 4,07108/12/16corto/medio/lungo2,510,010,03
da 4,1 a 5,08118/12/16corto/medio/lungo2,510,010,03
da 5,1 a 6,0101310/16/20corto/medio/lungo31,50,020,03
da 6,1 a 8,0121510/16/20corto/medio/lungo31,50,020,03
da 8,1 a 10,0151812/20/25corto/medio/lungo320,020,03
da 10,1 a 12,0182212/20/25corto/medio/lungo420,020,03
da 12,1 a 15,0222616/28/36corto/medio/lungo420,020,03
da 15,5 a 18,0263016/28/36corto/medio/lungo420,020,03
da 18,5 a 22,0303420/36/45corto/medio/lungo530,020,03
da 22,5 a 26,0353920/36/45corto/medio/lungo530,020,05
da 26,5 a 30,0424625/45/56corto/medio/lungo530,020,05
da 30,5 a 35,0485225/45/56corto/medio/lungo530,040,05
da 35,5 a 42,0555930/56/67corto/medio/lungo53,50,040,05
da 42,5 a 48,0626630/56/67corto/medio/lungo63,50,040,05

Indicazioni su questo articolo

Bussole di foratura DIN 172

Le bussole di foratura di norelem sono stabili e disponibili in diverse versioni, in modo da poter sempre scegliere la bussola più idonea al vostro campo di utilizzo. Con le bussole di foratura DIN 172 potete per esempio effettuare fori con dispositivi di foratura nel pezzo da lavorare o rinforzare i fori in materiali morbidi, così da mantenere la forma desiderata.

Le bussole di foratura DIN 172 sono realizzate in acciaio speciale da costruzione e sono disponibili nella forma A e B.
Sono temprate e rettificate a 740 ±80 HV 10 in modo da garantire un impiego sicuro. Fino ad un diametro di 15 mm la graduazione è di 0,1 mm - tra 15 e 48 mm le bussole di foratura hanno una graduazione di 0,5mm.

My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2021 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40