norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da cementazione speciale.Versione:Temprato a 740 ±80 HV 10 e rettificato.Nota:Con diametro D1 superiore a 15 mm, i passi sono di 0,5 mm.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 08910_B Boccole di foratura flangiate DIN 172 forma B 141 kB

Disegni

Boccole di foratura flangiate DIN 172 forma B

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
D1

D2D3L1Tipo di prodottoL2RT1T2Filtro
da 0,4 a 0,8366corto210,010,03
da 0,9 a 1,0366/9corto/medio210,010,03
da 1,1 a 1,8476/9corto/medio210,010,03
da 1,9 a 2,6586/9corto/medio210,010,03
da 2,7 a 3,3698/12/16corto/medio/lungo2,510,010,03
da 3,4 a 4,07108/12/16corto/medio/lungo2,510,010,03
da 4,1 a 5,08118/12/16corto/medio/lungo2,510,010,03
da 5,1 a 6,0101310/16/20corto/medio/lungo31,50,020,03
da 6,1 a 8,0121510/16/20corto/medio/lungo31,50,020,03
da 8,1 a 10,0151812/20/25corto/medio/lungo320,020,03
da 10,1 a 12,0182212/20/25corto/medio/lungo420,020,03
da 12,1 a 15,0222616/28/36corto/medio/lungo420,020,03
da 15,5 a 18,0263016/28/36corto/medio/lungo420,020,03
da 18,5 a 22,0303420/36/45corto/medio/lungo530,020,03
da 22,5 a 26,0353920/36/45corto/medio/lungo530,020,05
da 26,5 a 30,0424625/45/56corto/medio/lungo530,020,05
da 30,5 a 35,0485225/45/56corto/medio/lungo530,040,05
da 35,5 a 42,0555930/56/67corto/medio/lungo53,50,040,05
da 42,5 a 48,0626630/56/67corto/medio/lungo63,50,040,05

Altri articoli di questa categoria

My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2021 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40