norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Magneti con gancio (magneti piatti) in NdFeB
09069-10

Magneti con gancio (magneti piatti) in NdFeB

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento e gancio in acciaio.
Nucleo magnetico NdFeB (neodimio).
Versione:Alloggiamento e gancio zincato.Nota:Sistema schermato. Con il materiale magnetico permanente NdFeB la forza adesiva aumenta di circa il 10-20 % rispetto al SmCo.Range di temperatura: max. 80 °C.Nota disegno:
1) Superficie di contatto
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 09069-10 Magneti con gancio (magneti piatti) in NdFeB 153 kB

Disegni

Magneti con gancio (magneti piatti) in NdFeB

Selezione/filtro articoli

N. ordineD

D1D2HH1Forza di
adesione
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
09069-10-10101034,52425 2,92 €
09069-10-13131034,52460 3,11 €
09069-10-1616133,54,52795 3,77 €
09069-10-2020133,5627,5140 5,37 €
09069-10-2525133,5728200 7,67 €
09069-10-323218,54,5738350 10,88 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2020 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40