norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Magneti con foro cilindrico (magneti piatti) in SmCo con alloggiamento in acciaio inox
09070-10

Magneti con foro cilindrico (magneti piatti) in SmCo con...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento in acciaio inox 1.4104.
Nucleo magnetico SmCo (samario-cobalto).
Nota:Sistema schermato.Range di temperatura: max. 350 °C.Montaggio:I magneti sono montabili tramite pressione, avvitamento o incollaggio.Nota disegno:
1) Superficie di contatto
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 09070-10 Magneti con foro cilindrico (magneti piatti) in SmCo con alloggiamento in acciaio inox 187 kB

Disegni

Magneti con foro cilindrico (magneti piatti) in SmCo con alloggiamento in acciaio inox

Selezione/filtro articoli

N. ordineD

D1D2HForza di
adesione
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
09070-10-12020 ±0,154,58660 15,88 €
09070-10-12525 ±0,154,58780 18,84 €
09070-10-13232 ±0,25,5117200 22,47 €
09070-10-14040 ±0,25,510,58420 38,80 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2020 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40