Descrizione articolo/immagini prodotto

Descrizione Materiale: Nucleo magnetico AlNiCo. Versione: verniciato colore rosso. Nota: Magneti a U con grande forza adesiva. Sistema non schermato. I magneti vengono forniti con piastra di protezione zincata e si usano per il bloccaggio, la separazione e il sollevamento di elementi.
Le grandezze 1, 2 e 3 hanno un solo foro di montaggio al centro.
Range di temperatura: max. 450 °C.

Disegni

Magneti (magnete forte)

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DimensioniABB1DHForza di
adesione
N
CAD Access. Prezzo Ordinare
09100-011-302052045 9,27 €
09100-022-402552590 16,80 €
09100-033-4529530120 20,69 €
09100-044325745835230 52,81 €
09100-055387057841320 90,69 €
Ricerca
My norelem E-mail Password
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40