norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Corpo 1.4305.
Puntale 1.4034.
Molla 1.4310.
Versione:Superficie non trattata.
Puntale temprato.
Nota:Per gli articoli in pollici, la misura della forma D è espressa in pollici, tutte le altre forme sono in mm.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03025 inch Pressori a molla con intaglio e puntale, forza elastica leggera, inch 200 kB

Disegni

Pressori a molla con intaglio e puntale, forza elastica leggera, inch

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DD1HLNforza
elastica inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
03025-AG8-361,81,590,6620 2,90 €
03025-AE8-321,81,590,6620 2,90 €
03025-A110-322,42120,8620 2,88 €
03025-AJ1/4-282,72141720 2,88 €
03025-A21/4-202,72141720 2,88 €
03025-A35/16-1842161,21530 3,82 €
03025-A43/8-164,52,5191,62035 4,39 €
03025-A51/2-1363,52223055 5,64 €
03025-A65/8-118,54,5242,545100 7,41 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2021 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40