|
|
03089_A InchSpine di posizionamento forma A, inch |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio temprato:
classe di resistenza 5.8.
Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio temprato:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4034.
Perno di bloccaggio non temprato:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4305.
Impugnatura resina termoplastica colore grigio nerastro.Versione:Modello in acciaio: perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Modello in acciaio inox: perno di bloccaggio temprato, rettificato e non trattato. Perno di bloccaggio non temprato, rettificato e non trattato.Nota:Le spine di posizionamento vengono utilizzate quando si vuole impedire una variazione della posizione di arresto dovuta a forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile modificare la posizione d'arresto. Se il disinnesto deve prolungarsi nel tempo e se occorre evitare che il perno di bloccaggio si sblocchi, si raccomandano le forme C e/o D.Su richiesta:Modelli speciali.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
N. ordine acciaio temprato | N. ordine acciaio inox temprato | N. ordine acciaio inox non temprato | Forma | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | Corsa S | SW1 | F x 30° | forza elastica inizio F1 ca. N | forza elastica fine F2 ca. N | Filtro |
---|
03089-1903AJ | 03089-01903AJ | 03089-11903AJ | A | 3 | 1/4-28 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | 03089-1004AK | 03089-01004AK | 03089-11004AK | A | 4 | 5/16-24 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 6 | 12 |  | 03089-1105AL | 03089-01105AL | 03089-11105AL | A | 5 | 3/8-24 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  | 03089-1206A5 | 03089-01206A5 | 03089-11206A5 | A | 6 | 1/2-13 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 16 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  | 03089-1308A6 | 03089-01308A6 | 03089-11308A6 | A | 8 | 5/8-11 | 33 | 68 | 26 | 10 | 21 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  | 03089-1410A7 | 03089-01410A7 | 03089-11410A7 | A | 10 | 3/4-10 | 33 | 74 | 28 | 12 | 23 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 40 |  | 03089-1412AO | 03089-01412AO | 03089-11412AO | A | 12 | 3/4-16 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 |  | 03089-1516A8 | 03089-01516A8 | 03089-11516A8 | A | 16 | 1-8 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 46 |  |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|