|
|
03092_F inchSpine di posizionamento forma F, inch |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio temprato:
classe di resistenza 5.8.
Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio temprato:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4034.
Perno di bloccaggio non temprato:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4305.Versione:Modello in acciaio: perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Modello in acciaio inox: perno di bloccaggio temprato, rettificato e non trattato. Perno di bloccaggio non temprato, rettificato e non trattato.Nota:Le spine di posizionamento vengono utilizzate per evitare che le forze laterali cambino la posizione di arresto. Solo dopo aver disinserito la spina è possibile spostarla in un'altra posizione di arresto. Sui perni filettati sporgenti possono essere montate impugnature speciali. Inoltre, la spina di posizionamento può essere azionata automaticamente (a comando programmabile), ad esempio con l'ausilio di un cilindro pneumatico, oppure può essere comandata a distanza tramite cavetti Bowden.
Su richiesta:Modello speciale e anelli distanziatori K0665.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Materiale corpo base | Superficie corpo base | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | Corsa S | SW1 | SW2 | F x 30° | forza elastica inizio F1 ca. N | forza elastica fine F2 ca. N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
03092-2903AJ | F | acciaio | temprato | 3 | 1/4-28 | M2 | 24 | 12 | 5 | 3,5 | 10 | 3,5 | 8 | 7/16 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 8,86 € | | 03092-2004AK | F | acciaio | temprato | 4 | 5/16-24 | M3 | 32 | 15 | 6 | 7 | 13 | 4 | 10 | 1/2 | 1 | 6 | 12 |  | | 8,43 € | | 03092-2105AL | F | acciaio | temprato | 5 | 3/8-24 | M4 | 37 | 17 | 7 | 8 | 15 | 5 | 13 | 9/16 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 8,04 € | | 03092-2206A5 | F | acciaio | temprato | 6 | 1/2-13 | M6 | 42 | 20 | 8 | 8 | 17 | 6 | 14 | 3/4 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 8,94 € | | 03092-2308A6 | F | acciaio | temprato | 8 | 5/8-11 | M8 | 56 | 26 | 10 | 12 | 23 | 8 | 19 | 15/16 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 11,71 € | | 03092-2410A7 | F | acciaio | temprato | 10 | 3/4-10 | M8 | 62 | 28 | 12 | 12 | 25 | 10 | 22 | 1-1/8 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 20,48 € | | 03092-2412AO | F | acciaio | temprato | 12 | 3/4-16 | M8 | 66 | 28 | 14 | 12 | 25 | 12 | 22 | 1-1/8 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 22,53 € | | 03092-2516A8 | F | acciaio | temprato | 16 | 1-8 | M10 | 80 | 32 | 18 | 14 | 28 | 16 | 27 | 1-1/2 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 25,61 € | | 03092-02903AJ | F | acciaio inox | temprato | 3 | 1/4-28 | M2 | 24 | 12 | 5 | 3,5 | 10 | 3,5 | 8 | 7/16 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 15,46 € | | 03092-02004AK | F | acciaio inox | temprato | 4 | 5/16-24 | M3 | 32 | 15 | 6 | 7 | 13 | 4 | 10 | 1/2 | 1 | 6 | 12 |  | | 14,71 € | | 03092-02105AL | F | acciaio inox | temprato | 5 | 3/8-24 | M4 | 37 | 17 | 7 | 8 | 15 | 5 | 13 | 9/16 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 14,02 € | | 03092-02206A5 | F | acciaio inox | temprato | 6 | 1/2-13 | M6 | 42 | 20 | 8 | 8 | 17 | 6 | 14 | 3/4 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 16,58 € | | 03092-02308A6 | F | acciaio inox | temprato | 8 | 5/8-11 | M8 | 56 | 26 | 10 | 12 | 23 | 8 | 19 | 15/16 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 22,22 € | | 03092-02410A7 | F | acciaio inox | temprato | 10 | 3/4-10 | M8 | 62 | 28 | 12 | 12 | 25 | 10 | 22 | 1-1/8 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 44,48 € | | 03092-02412AO | F | acciaio inox | temprato | 12 | 3/4-16 | M8 | 66 | 28 | 14 | 12 | 25 | 12 | 22 | 1-1/8 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 48,93 € | | 03092-02516A8 | F | acciaio inox | temprato | 16 | 1-8 | M10 | 80 | 32 | 18 | 14 | 28 | 16 | 27 | 1-1/2 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 55,60 € | | 03092-12903AJ | F | acciaio inox | non temprato | 3 | 1/4-28 | M2 | 24 | 12 | 5 | 3,5 | 10 | 3,5 | 8 | 7/16 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 15,46 € | | 03092-12004AK | F | acciaio inox | non temprato | 4 | 5/16-24 | M3 | 32 | 15 | 6 | 7 | 13 | 4 | 10 | 1/2 | 1 | 6 | 12 |  | | 14,71 € | | 03092-12105AL | F | acciaio inox | non temprato | 5 | 3/8-24 | M4 | 37 | 17 | 7 | 8 | 15 | 5 | 13 | 9/16 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 14,02 € | | 03092-12206A5 | F | acciaio inox | non temprato | 6 | 1/2-13 | M6 | 42 | 20 | 8 | 8 | 17 | 6 | 14 | 3/4 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 16,58 € | | 03092-12308A6 | F | acciaio inox | non temprato | 8 | 5/8-11 | M8 | 56 | 26 | 10 | 12 | 23 | 8 | 19 | 15/16 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 22,22 € | | 03092-12410A7 | F | acciaio inox | non temprato | 10 | 3/4-10 | M8 | 62 | 28 | 12 | 12 | 25 | 10 | 22 | 1-1/8 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 44,48 € | | 03092-12412AO | F | acciaio inox | non temprato | 12 | 3/4-16 | M8 | 66 | 28 | 14 | 12 | 25 | 12 | 22 | 1-1/8 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 48,93 € | | 03092-12516A8 | F | acciaio inox | non temprato | 16 | 1-8 | M10 | 80 | 32 | 18 | 14 | 28 | 16 | 27 | 1-1/2 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 55,60 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|