norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Resina termoplastica, colore grigio nerastro.
Boccola e/o gambo filettato in acciaio 5.8 o acciaio inox 1.4305.
Versione:Acciaio passivato blu o acciaio inox non trattato.Nota:Per gli articoli in pollici, la misura della forma D è espressa in pollici, tutte le altre forme sono in mm.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06092 inch Pomelli zigrinati, inch 1,1 MB

Disegni (sintesi completa)

Pomelli zigrinati, inch

Pomelli zigrinati con filettatura interna, inch

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli zigrinati con filettatura interna, inch

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine
acciaio
N. ordine
acciaio inox
D

D1D2D3HH1TFiltro
06092-1AEΔ06092-01AEΔ8-3221141922810
06092-1A1Δ06092-01A1Δ10-3221141922810
06092-1A2Δ06092-01A2Δ1/4-2021141922810
06092-2A3Δ06092-02A3Δ5/16-18261823269,514
06092-3A3Δ06092-03A3Δ5/16-18342231361314
06092-3A4Δ06092-03A4Δ3/8-16342231361314

Pomelli zigrinati con filettatura esterna, inch

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli zigrinati con filettatura esterna, inch

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine
acciaio
N. ordine
acciaio inox
D

D1D2D3HH1LFiltro
06092-1A1ΔX06092-01A1ΔX10-3221141922810/20
06092-1A2ΔX06092-01A2ΔX1/4-2021141922820/30
06092-2A3ΔX06092-02A3ΔX5/16-18261823269,520/40
06092-3A4ΔX06092-03A4ΔX3/8-16342231361320/40
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2021 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40