norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Pomelli a lobi simili a DIN 6336 acciaio inox, forma L, filettatura esterna, inch
06194_L inch

Pomelli a lobi simili a DIN 6336 acciaio inox, forma L,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio inox 1.4308.
Perno filettato acciaio inox 1.4305.
Spina trasversale acciaio inox 1.4310.
Versione:Pomello a lobi sabbiato.
Perno filettato e spina trasversali non trattati.
Nota disegno:
Forma L: filettatura esterna
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06194_L inch Pomelli a lobi simili a DIN 6336 acciaio inox, forma L, filettatura esterna, inch 173 kB

Disegni

Pomelli a lobi simili a DIN 6336 acciaio inox, forma L, filettatura esterna, inch

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaSuperficie
corpo base
DD1

D2HH3LCADAcc.PrezzoOrdinare
06194-632A23X20Lsabbiata1/4-203212211020 12,50 €
06194-640A33X20Lsabbiata5/16-184014261320 13,80 €
06194-650A43X25Lsabbiata3/8-165018341725 17,99 €
06194-650A43X50Lsabbiata3/8-165018341750 18,60 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2021 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40