norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Rotelle zigrinate Forma D, con boccola filettata, senza coperchio, inch
06266_D inch

Rotelle zigrinate Forma D, con boccola filettata, senza...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Resina termoplastica, colore grigio nerastro.
Boccola in acciaio 5.8.
Versione:Acciaio passivato blu.Nota disegno:
Forma D: boccola filettata, senza coperchio
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06266_D inch Rotelle zigrinate Forma D, con boccola filettata, senza coperchio, inch 211 kB

Disegni

Rotelle zigrinate Forma D, con boccola filettata, senza coperchio, inch

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaDD1D2HH1TCADAcc.PrezzoOrdinare
06266-11A1D10-324016,5311310 2,05 €
06266-11A2D1/4-204016,5311310 2,05 €
06266-11A3D5/16-184016,5311314 2,29 €
06266-12A3D5/16-185018361514 2,73 €
06266-12A4D3/8-165018361514 2,75 €
06266-13A4D3/8-166322411714 3,32 €
06266-13A5D1/2-136322411718 3,65 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2021 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40