norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Pomelli a cinque lobi con filettatura interna
06851 inch

Pomelli a cinque lobi con filettatura interna

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Termoindurente PF 31.
Acciaio.
Versione:Resina termoindurente colore nero, finitura lucida.
Acciaio blu passivato.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06851 inch Pomelli a cinque lobi con filettatura interna 174 kB

Disegni

Pomelli a cinque lobi con filettatura interna

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
componenti
D

D1D2HH1TCADAcc.PrezzoOrdinare
06851-32A2Acciaio automatico1/4-20321622,5119 3,23 €
06851-40A2Acciaio automatico1/4-20402028149 3,77 €
06851-40A4Acciaio automatico3/8-164020281415 3,92 €
06851-50A4Acciaio automatico3/8-1650253517,515 4,77 €
06851-50A5Acciaio automatico1/2-1350253517,518 5,99 €
06851-60A5Acciaio automatico1/2-1360303718,518 5,99 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2021 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40