Descrizione articolo/immagini prodotto

Connettori di testa Automatic tipo I
  • Connettori di testa Automatic tipo I
  • Connettori di testa Automatic tipo I
DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:Superficie zincata.Nota:I connettori sono adatti per un collegamento frontale di due profilati della stessa serie.

Non è necessaria una lavorazione dei profilati. Il connettore viene avvitato sul lato frontale nella cava del profilato (connettore con foro passante a filettatura sinistrorsa. Connettore con filettatura interna a filettatura destrorsa). Il connettore è dotato di una vite autofilettante. Si consiglia l'uso di un lubrificante.

I connettori automatici devono essere usati in linea di massima a coppie. Con profilati di grandi dimensioni e soggetti a elevate sollecitazioni sono necessarie più coppie.
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 10230 Connettori di testa Automatic tipo I 206 kB
Vista a 360° Richiamare Viewer 3D

Disegni

Connettori di testa Automatic tipo I

Selezione/filtro articoli

N. ordineTipoLarghezza cavaD

LL1SWCADAccess.PrezzoOrdinare
10230-06I61060244 7,82 €
10230-08I81269275 8,34 €
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40