norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Perni, viti e dadi con testa a martello in acciaio.
Spina di centraggio e tappo di copertura in poliammide, rinforzati con fibra di vetro.
Versione:Perni, viti e dadi con testa a martello zincati.
Spina di centraggio e tappi di copertura colore nero.
Nota:I connettori sono adatti per il collegamento ad angolo retto di due profilati in alluminio. Consentono inoltre il posizionamento libero dei profili. Sono in grado di sopportare sollecitazioni elevate e di assorbire le forze di torsione.

Minima lavorazione necessaria. Il connettore necessita di un foro da Ø17 mm su un solo lato.
Il connettore 10215-0828 necessita di un foro da Ø11 mm su un solo lato.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 10215 Perni di collegamento tipo B 280 kB

Disegni

Perni di collegamento tipo B
Perni di collegamento tipo B

Selezione/filtro articoli

N. ordineTipoLarghezza
cava
AA1A2DL

L1CADAcc.PrezzoOrdinare
10215-0828B82818-11-18 4,68 €
10215-1040B103723-174022,5 3,67 €
10215-1045B104228-174522,5 3,67 €
10215-1060B105743-176022,5 4,59 €
10215-1080B10776340178022,5 4,74 €
10215-1090B10877345179022,5 4,74 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2021 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40