norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Angolare in pressofusione di alluminio.
Vite e tasselli in acciaio.
Tappo di copertura in poliammide, rinforzato con fibra di vetro.
Versione:Angolare non trattato.
Viti e tasselli zincati.
Tappo di copertura colore nero.
Nota:Adatti per il rinforzo di costruzioni in profilati e per il collegamento di profilati ad accoppiamento di forze e privo di lavorazione. Possono essere usati anche come elemento di fissaggio (ad esempio come staffa) per qualsiasi componente.
Gli angolari sono dotati di punte di centraggio per un montaggio preciso e che non consenta torsioni. Le punte di centraggio possono, se necessario, essere rimosse grazie ad un punto di rottura nominale, ad esempio per il montaggio di piastre. Il lato aperto può essere chiuso con il tappo di copertura.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 10252 Kit di angolari tipo B 211 kB

Disegni

Kit di angolari tipo B

Selezione/filtro articoli

N. ordineTipoLarghezza
cava
Versione

AA1A2A3A4A5BB1DHH1LNTCADAcc.PrezzoOrdinare
10252-083030B830x30229,5--232928-6,427302786 3,38 €
10252-083060B830x6051112311444928-6,457615785,5 6,11 €
10252-104040B1040x4029,520,5--29,536,538-93641,536105,5 4,58 €
10252-104545B1045x453518,5--3544,542-94150,541109,5 4,58 €
10252-104080B1040x8068203523596438-9768076108,5 9,65 €
10252-104590B1045x90792239,523677243-9869086109,5 9,65 €
10252-108080B1080x8068,520352058,565744097682,576108 13,13 €
10252-109090B1090x9078,52139226775884598694,5861010 13,13 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2021 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40