norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alluminio.Versione:anodizzato.Nota:Elemento angolare per il fissaggio di due profili con angolatura di 45° e per la realizzazione di controventature o nodi.
L'elemento angolare può essere fissato con set di connettori universali e con viti a testa tonda ISO 7380.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 10261 Elementi angolari T2 tipo I 241 kB

Disegni

Elementi angolari T2 tipo I

Selezione/filtro articoli

N. ordineTipoLarghezza
cava
Versione

CADAcc.PrezzoOrdinare
10261-063030I630x30 10,19 €
10261-063060I630x60 13,31 €
10261-084040I840x40 12,29 €
10261-084080I840x80 19,27 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2021 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40