norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Snodo zinco pressofuso.
Fissaggi zinco pressofuso.
Anelli distanziali acciaio inox.
Boccole filettate e viti a testa svasata in acciaio.
Impugnatura in zinco pressofuso a norma DIN 12844. Elementi in acciaio inox 1.4305.
Versione:Snodo verniciato color alluminio.
Fissaggi zincati.
Anelli distanziali non trattati.
Boccole filettate e viti a testa svasate zincate.
Impugnatura a leva con rivestimento in plastica. Elementi in acciaio inox non trattato.
Nota:Snodi per il collegamento di due profili con qualsiasi angolazione.
Il campo di regolazione è compreso tra 0° e 180°. Lo snodo può essere impiegato come cerniera pesante.

Una volta inseriti gli anelli distanziali, lo snodo può muoversi liberamente. Se gli anelli vengono rimossi, lo snodo può essere utilizzato come elemento angolare rigido. Gli snodi sono particolarmente adatti per sostegni regolabili, mensole orientabili o applicazioni simili.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 10270 Snodi tipo B e tipo I 345 kB

Disegni (sintesi completa)

Snodi tipo B e tipo I

Snodi senza maniglia a leva

Maggiori informazioni

Disegni

Snodi senza maniglia a leva

Selezione/filtro articoli

N. ordineTipoLarghezza
cava
Forma

AA1BD

HLTCADAcc.PrezzoOrdinare
10270-063030I6A22,5-306,445307 18,03 €
10270-084040I8A30-408,460409 13,75 €
10270-084080I8B5040408,4100809 42,17 €
10270-083030B8A22,5-308,345307 21,69 €
10270-104545B10A30-458,560458 19,26 €
10270-104590B10B5045458,5100909 42,17 €

Snodi con maniglia a leva

Maggiori informazioni

Disegni

Snodi con maniglia a leva

Selezione/filtro articoli

N. ordineTipoLarghezza
cava
Forma

AA1BB1D

HLTCADAcc.PrezzoOrdinare
10270-1063030I6C22,5-30316,445307 19,38 €
10270-1084040I8C30-40318,460409 20,23 €
10270-2084080I8D504040318,4100809 43,39 €
10270-1104545B10C30-4542,58,560458 22,17 €
10270-2104590B10D50454542,58,5100909 44,25 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2020 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40