norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Elementi di raccordo per tubi e connettori per profilati

norelem include ora nella sua gamma di prodotti anche raccordi per tubi e connettori per profilati che si trovano nel gruppo di prodotti degli elementi speciali.
Il blocchetto fermacavi e il portacavi sono particolarmente adatti per il fissaggio di cavi e tubi flessibili. Il montaggio di entrambi gli elementi può essere effettuato mediante vite a testa cilindrica o a testa bombata in combinazione con un tassello. Il blocchetto fermacavi è fissato con fascette. Il portacavi, invece, è fissato dall'anello di tenuta o-ring preinstallato e teso.
Un'altra versione disponibile da norelem è il supporto per cavi con fissacavi a T. Questo si distingue dal fatto che il montaggio viene effettuato tramite il martello integrato con una rotazione di 90° nella scanalatura del profilo.
Il supporto per sensori viene utilizzato per fissare sensori e finecorsa ai profili in alluminio o a elementi piani. L'elemento di fissaggio offre una protezione antitorsione geometrica. Senza elemento di fissaggio, il supporto del sensore si può regolare in continuo.
Il collegamento di messa a terra Tipo 1 viene utilizzato soprattutto per il collegamento di profili in alluminio. Inoltre viene utilizzato per la messa a terra di strutture in profilato di alluminio.
Se si desidera generare una scarica elettrostatica (ESD), è possibile utilizzare un collegamento equipotenziale di tipo 1. Il montaggio avviene ruotando il componente nella scanalatura e avvitandolo contro i profili con un angolo di 45°.