norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Elementi a a rulli sferici per guide a rulli
10448-03

Elementi a a rulli sferici per guide a rulli

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Sfera in acciaio inox.
Alloggiamento in acciaio.
Gabbia di poliammide rinforzata in fibra di carbonio.
Versione:Gabbia nera.Nota:L'elemento a rulli sferici è compatibile con i profili in alluminio per guide a rulli e può essere montato su di essi in modo rapido e semplice.
Per movimenti flessibili in due dimensioni. Con rullo a sfera a bassa usura e a basso attrito.
L'allestimento dei profili può essere effettuato senza bisogno di attrezzi. Ideale per profili in alluminio di tipo B e I.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 10448-03 Elementi a a rulli sferici per guide a rulli 311 kB

Disegni

Elementi a a rulli sferici per guide a rulli

Selezione/filtro articoli

N. ordineR1

Capacità
di carico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
10448-03-1616100 6,29 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2021 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40