norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Elementi spazzola in plastica per guide a rulli
10448-04

Elementi spazzola in plastica per guide a rulli

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Fibre in poliammide.
Testa della spazzola in polipropilene.
Gabbia di poliammide rinforzata in fibra di carbonio.
Versione:colore nero.Nota:L'elemento spazzola è compatibile con i profili in alluminio per le guide a rulli e può essere montato su queste ultime in modo rapido e semplice.
Con le fibre elastiche della spazzola è possibile spostare oggetti sensibili ai graffi in modo flessibile in due dimensioni.
L'allestimento dei profili può essere effettuato senza bisogno di attrezzi. Ideale per profili in alluminio di tipo B e I.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 10448-04 Elementi spazzola in plastica per guide a rulli 360 kB

Disegni

Elementi spazzola in plastica per guide a rulli

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Capacità
di carico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
10448-04-15100 7,61 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2021 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40