norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alluminio EN AW-6063 T66 (AlMgSi0,5 F25).Versione:invecchiato artificialmente, anodizzato colore naturale.Nota:Profilato in alluminio in esecuzione leggera per costruzioni con peso ottimizzato.Su richiesta:Tagli obliqui da 15°, 30° e 45°.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 10045 Profili in alluminio 80x80 leggero tipo I 342 kB
 Nota tecnica per profilati in alluminio 576 kB

Disegni

Profili in alluminio 80x80 leggero tipo I

Selezione/filtro articoli

N. ordineLarghezza
cava
ProfiloLIx
cm⁴
Iy
cm⁴
Wx
cm³
Wy
cm³
Superficie profilata
cm²
F1 max.
kN
Peso
ca. kg/m
CADAcc.PrezzoOrdinare
10045-088080X1000880x801000130,1130,133,233,219,32,52,17 57,87 €

Indicazioni su questo articolo

La grandezza da voi desiderata non viene visualizzata?


Allora contattate il nostro personale specializzato.
La lunghezza di fornitura massima è di 6000mm.

Per ordinare cliccate qui.

My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2020 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40