norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alluminio EN AW-6063 T66 (AlMgSi0,5 F25).Versione:invecchiato artificialmente, anodizzato colore naturale.Nota:Profilato in alluminio per costruzioni standard.
Il tubo rotondo, detto anche tubo profilato, forma un rullo di trasporto in combinazione con la flangia di supporto (10400).
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 10050 Profilati in alluminio D50 Tipo I, tubo 223 kB

Disegni

Profilati in alluminio D50 Tipo I, tubo

Selezione/filtro articoli

N. ordineProfiloD

LIx
cm⁴
Iy
cm⁴
Wx
cm³
Wy
cm³
Peso
ca. kg/m
CADAcc.PrezzoOrdinare
10050-50X1000505010008,168,163,263,260,760 su richiesta

Indicazioni su questo articolo

La grandezza da voi desiderata non viene visualizzata?


Allora contattate il nostro personale specializzato.
La lunghezza di fornitura massima è di 6000mm.

Per ordinare cliccate qui.

My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2021 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40