norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Adattatore in plastica antistatico
per scanalatura profilo, orientabile
10550-10

Adattatore in plastica antistatico per scanalatura profilo,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Adattatore antistatico, PA, rinforzato con fibra di carbonio
Fissaggio in zinco pressofuso.
Materiale di fissaggio in acciaio.
Versione:Acciaio zincato.Nota:Gli adattatori possono essere utilizzati per fissare il contenitore portaminuteria su una scanalatura del profilo (cava 8 o cava 10).
L'adattatore può essere ruotato in entrambe le direzioni di 45°.
Utilizzo:I componenti elettrici e/o elettronici sensibili, i componenti e gli apparecchi (componenti sensibili alle scariche elettromagnetiche) possono essere danneggiati o persino distrutti da scariche elettrostatiche nelle immediate vicinanze (electrostatic discharge = ESD).
Una scarica elettrostatica può essere causata da persone o dal maneggiamento di componenti sensibili alle scariche elettrostatiche (ad es. durante la produzione, il montaggio, il trasporto, lo stoccaggio, ecc.).
Nell'ambiente elettronico sono necessari dei prodotti elettricamente dissipativi conformi a DIN EN 61340-5-1 per evitare scariche elettrostatiche.
Questi prodotti possono essere utilizzati per le applicazioni ESD o nelle zone di protezione ESD (EPA) conformemente alla norma DIN EN 61340-5-1.
Uso:Costruttori di apparecchiature che devono soddisfare la direttiva sui prodotti ATEX 2014/34/UE.
Operatori che devono soddisfare la direttiva ATEX 1999/92/CE relativa al sistema di produzione.
Sicurezza:Questi prodotti ESD sono utilizzabili anche in apparecchi, componenti e sistemi di protezione in aree potenzialmente esplosive.
L'utilizzo di questi prodotti ESD impedisce la formazione di una scarica elettrostatica e di conseguenza il possibile innesco di gas e polveri che, in ambienti chiusi, possono causare un'esplosione.
Per proteggere le persone che lavorano in atmosfere potenzialmente esplosive, i costruttori di attrezzature e i gestori devono implementare e rispettare le direttive ATEX.
Questi prodotti ESD sono certificati da TÜV Süd in merito alla loro capacità di scarica elettrostatica.
Fornitura1x alloggiamento adattatore superiore.
1x alloggiamento adattatore inferiore.
1x flangia adattatore.
1x dado esagonale M4.
1x vite a testa svasata M4x35.
4x fissaggio scanalatura cava 8/10.
1x vite a testa cilindrica M8x16.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 10550-10 Adattatore in plastica antistatico per scanalatura profilo, orientabile 249 kB
 Nota tecnica ESD 261 kB

Disegni

Adattatore in plastica antistatico
per scanalatura profilo, orientabile

Selezione/filtro articoli

N. ordineB

B1B2HLL1L2BN=Larghezza
cava
CADAcc.PrezzoOrdinare
10550-10-511885114,24040,13610,18/10 7,82 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2021 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40